Styrning och övervakning av tankstationer för vätgas Upptäck våra säkra och öppna styrnings- och övervakningslösningar för effektiv distribution av vätgas.

Tankstation för vätgas

Utmaningen


Vätgasstation

Säkerhet och effektivitet

För att säkerställa en säker och effektiv drift av vätgasstationer krävs kontinuerlig övervakning av t.ex. temperatur och tryck på upp till 1 000 bar. För detta genereras och samlas data i OT och IT. Datautbyte mellan olika branscher kräver ofta betydande integrationsinsatser, eftersom olika typer av kommunikation och teknik används. Dessutom krävs strikta säkerhetsåtgärder och godkännanden för explosionsskydd och funktionell säkerhet. För att kunna möta den växande efterfrågan är det viktigt att tankstationerna snabbt byggs upp och tas i drift. Vi erbjuder integrerade lösningar och produkter för säker automation upp till zon 0. Vi tillhandahåller också en enkel och tillförlitlig anslutning för datautbyte mellan OT och IT.

Lösning


PLCnext Technology för vätgasstationer

Styrning av applikationer för vätgasdistribution

Vårt ekosystem PLCnext Technology möjliggör säker kommunikation och datautbyte mellan alla OT- och IT-enheter och system. Med PLCnext Control styrs påfyllningsprocessen effektivt. Vi möjliggör exakt övervakning och kontroll av trycket. För att garantera en säker process kan du övervaka de kritiska processparametrarna exakt.

Tankning på vätgasstation

Enkel utbyggbarhet genom modularisering

För att kunna möta den ökande efterfrågan på grön energi i framtiden är det viktigt att helt enkelt bygga ut vätgasstationerna med ytterligare pumpar. Vår automationsplattform PLCnext Technology möjliggör modularisering av din applikation och standardisering av gränssnitten till delfunktionerna. För detta ändamål stöder vi teknikstandarder som Module Type Package (MTP). På så sätt kan du dra nytta av minskade konstruktionskostnader och samtidigt öka din time-to-market.

Fjärranslutning av alla undermoduler för en vätgasstation

Vissa leverantörer täcker hela värdekedjan för grön vätgas. För att säkerställa en effektiv och säker drift av ett sådant övergripande system är det nödvändigt att ansluta de olika systemen till överordnade drifts- och servicesystem med hjälp av datateknik. Vi stöder datainsamlingen och styrningen av dessa system med redundanta styrnings- och nätverkslösningar för maximal tillgänglighet. Security-router och anpassade lösningar för fjärrunderhåll, inklusive hantering av enheter och uppdateringar, säkerställer cybersäkerheten i kundernas applikationer.

Interaktiv bildkarta: Exempel på struktur för en styrnings- och övervakningslösning för vätgasstationer
Automationsteknik för PLCnext Technology
Använd vårt breda produktsortiment inom automationsteknik för att med PLCnext Technology förbereda din anläggning för IIoT och Industri 4.0.
Mer information
Automationsteknik för PLCnext Technology
Security-router
Security-routrarna mGuard skyddar ditt industriella nätverk mot obehörig åtkomst av personer eller skadlig programvara tack vare omfattande säkerhetsfunktioner.
Mer information
Security-router
Industrial Ethernet-switchar
Vårt sortiment omfattar Managed- och Unmanaged-switchar med gigabit, PoE, IEC 61850-certifiering och DIN-skenemontage.
Mer information
Industrial Ethernet-switchar
Fjärr-I/O-system
Registrera in- och utgångssignaler direkt i apparatskåpet eller på dina anläggningar. Din data- och signaltrafik överförs på ett tillförlitligt sätt.
Mer information
Fjärr-I/O-system
HMI-paneler och industridatorer
Med våra HMI-enheter och industridatorer utför du effektivt drift och övervakning av dina anläggningars status. Dra nytta av maximal skalbarhet för din automationslösnings manöverkoncept.
Mer information
HMI-paneler och industridatorer

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jag bidrar gärna med rådgivning på vägen mot en koldioxidneutral framtid med grön vätgas.

Garanterad säkerhet

Strikta säkerhetsåtgärder och godkännanden för explosionsskydd och funktionell säkerhet måste garanteras när ett täckande nät med vätgasstationer byggs.

Ikon SIL framför Power-to-X-anläggningar
Ikon för explosionsskydd framför Power-to-X-anläggning
Industrial Security för Power-to-X-anläggningar
Ikon SIL framför Power-to-X-anläggningar

Funktionella säkerhetsmekanismer måste regleras på ett sådant sätt att eventuella fel och risksituationer kan kontrolleras. Detta bör göras med hjälp av ett individuellt säkerhetskoncept.

Vi erbjuder tjänster som täcker in hela livscykeln. Vår breda produktportfölj för säkerhetsapplikationer är dessutom certifierad i enlighet med IEC 61508 och IEC 61511. För att upprätthålla en hög och aktuell kunskapsnivå hjälper vi dig gärna med utbildningar för dina anställda.

Mer om funktionell säkerhet
Ikon för explosionsskydd framför Power-to-X-anläggning

På grund av förekomsten av brandfarliga gaser är frågan om explosionsskydd av stor betydelse för vätgasindustrin. För att kunna uppfylla kraven som ställs i explosionsfarliga områden med olika zoner erbjuder vi ett omfattande sortiment av produkter och lösningar. Vid behov utbildar vi även dina anställda. Vi hjälper dig också att genomföra och dokumentera verifieringen av egensäkerheten.

Mer om explosionsskydd
Industrial Security för Power-to-X-anläggningar

Den digitala omställningen och de allt mer komplexa cyberattackerna kräver en heltäckande säkerhetsstrategi. Dessutom krävs det enligt lag att vi vidtar åtgärder för att öka cybersäkerheten. Ett bra skydd mot cyberattacker kan endast lyckas när tekniska och organisatoriska åtgärder är avstämda med varandra och samverkar.

Det är därför vi erbjuder ett omfattande 360°-säkerhetskoncept som omfattar säkra tjänster, lösningar och produkter. På så sätt är det enklare för dig att skydda dina anläggningar och säkra systemet från alla håll.

Mer om Industrial Security

Referenser


Tankstation för vätgas i HY.City.Bremerhaven

Intelligent sektorkoppling i Bremerhaven

I HY.City.Bremerhaven realiserades en komplett värdekedja för grön vätgas genom GP Joule. Vår innovativa automationsteknik säkerställer tillförlitlig sektorkoppling och säker fjärranslutning.

Produkter


Apparatskåp i Power-to-X-anläggningar

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen för att utrusta dina apparatskåp utifrån över 100 000 produkter inom områdena anslutnings-, kommunikations- och automationsteknik.