Smart bevattning i All Electric Society Park Övervakning, analys och optimering av markfuktighet och bevattning baserat på aktuella miljödata.

All Electric Society Park

Kundprofil


AES-parken

Phoenix Contact

  • All Electric Society Park är hela 7 800 kvadratmeter stor och ger en konkret bild av hur förnybar energi kan genereras, omvandlas, lagras, distribueras och användas.
  • 550 solcellsmoduler och andra energiproducenter förser parken med el.
  • Vi demonstrerar effektiv energianvändning med hjälp av E-Mobility, smarta byggnader, trafikinfrastruktur och produktionsanläggningar.

Utmaningen


Kontroll av markfukten

Individuella bevattningsbehov med höga kostnader för skötsel av växtligheten

Det finns många grönområden i All Electric Society Park och därmed växter som behöver vattnas. Beroende på vattenbehovet för respektive växtslag i kombination med rådande väder som solstrålning eller nederbörd uppstår olika bevattningsbehov.

Att sköta manuell bevattning på ett optimalt sätt tar mycket tid och kostar pengar. Dessutom är det svårt att övervaka vattenförbrukningen.

Lösning


Markfuktsensor

Behovsstyrd och resurssparande bevattning

Parkens grönområden har delats in i 15 bevattningszoner för att optimera ytbevattningen. Varje zon är utrustad med batteridrivna LoRaWAN-markfuktsensorer.

Sensorerna mäter markens fuktighet, temperatur och vattengenomsläpplighet med fasta intervall och skickar sedan dessa data till företagets egen IoT-plattform via en LoRaWAN®-gateway. Mätdata från marken och data från den lokala väderstationen sammanförs i molnet. Beroende på väderrapporter kan behovsanpassad bevattning sedan planeras eller ställas in med hjälp av olika parametrar.

Tack vare den digitala anslutningen av vattenmätaren tas även hänsyn till viktig information om det aktuella flödet och vattenförbrukningen i bevattningsstyrningen.

Lösningen i detalj

Styrning av bevattningen via molnet
Lokal styrning i AES-parken
Lokalt apparatskåp för smart vattenhantering
Styrning av bevattningen via molnet

Den smarta bevattningslösningen använder sig av en kombination av PLCnext Technology och LoRaWAN-teknik. Automationssystemet samlar alla nödvändig data i molnet för att ge effektiv styrning av bevattningen. PLCnext Control jämför kontinuerligt de aktuella sensorvärdena med de förkonfigurerade molnparametrarna. Om algoritmen upptäcker att ett grönområde är för torrt öppnas magnetventilen för den berörda bevattningszonen automatiskt. Så snart den angivna vattenmängden har uppnåtts eller markfuktigheten har normaliserats stängs ventilen igen. Om den lokala väderstationen identifierar regnväder baserat på data leder detta automatiskt till att bevattningen avbryts.

Företagets egen IoT-plattform ger användarna möjlighet att lokalisera miljösensorerna på en karta och visa insamlade mätdata på ett överskådligt sätt i enskilda diagram.

Lokal styrning i AES-parken

De tidpunkter då en bevattningsprocess får startas kan definieras individuellt för varje veckodag via en lokal operatörsterminal. Här kan användaren också ange gränsvärdena för de enskilda bevattningszonerna. En GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite System) med integrerad NTP-server (Network Time Protocol) läses av för tidssynkronisering. Programvaran upptäcker också läckor i systemet på ett tillförlitligt sätt och genererar i så fall ett larmmeddelande. PLCnext Control är dessutom anslutet till det webbaserade SCADA-systemet Resylive från Phoenix Contact via en VPN-tunnel (Virtual Private Network). Via den här plattformen kan systemet konfigureras, styras och övervakas på distans eller lokalt när som helst på dygnet. Det är också möjligt att skapa rapporter om vattenförbrukningen.

Lokalt apparatskåp för smart vattenhantering

Datakommunikationen sker med trådlös nätverksteknik av typen LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Tekniken utmärker sig genom lång räckvidd för mottagningen och låg energiförbrukning. Dessa egenskaper är särskilt lämpliga för IoT-tillämpningar i stadsmiljö. Räckvidden för LoRaWAN beror på typen av bebyggelse och kan vara upp till fem kilometer i stadsmiljö och upp till 15 km på landsbygden. Tekniken använder sig av det licensfria ISM-frekvensbandet 868 MHz för dataöverföring.

LoRaWAN-sensorerna som är installerade ute på fältet skickar de aktuella mätvärdena till närmaste gateway enligt inställda intervall. Därifrån skickas informationen vidare till en nätverksserver via mobilnätet eller Ethernet-nätverk.

Intelligent miljöledning med Smart City Box

Med Smart City Box kan du enkelt koppla samman stadens data – från sensorn till styrsystemet. Datatransparens hjälper till att ta fram riktade optimeringsåtgärder för effektiva och hållbara livsmiljöer. Den universellt tillämpningsbara boxen ansluts helt enkelt till din befintliga infrastruktur.

Alla tillämpningar bygger på insamling av sensordata i realtid och trådlös dataöverföring. Tack vare den öppna systemarkitekturen kan boxen enkelt integreras i både kommunala datacenter och många andra IoT-plattformar.

Interaktiv bildkarta: Topologi smart bevattning
Programvara för visualisering av miljödata
Med tjänsten Environmental Monitoring Service erbjuder vi komplett fjärrövervakning av miljödata via en webbportal. Alla sensorer och mätvärden kan enkelt integreras. Programvaran upptäcker läckor i systemet på ett tillförlitligt sätt. Om den upptäcker en läcka genereras automatiska larmmeddelanden.
Programvara för visualisering av miljödata
Markfuktsensorer
LoRaWAN-markfuktsensorer mäter markens fuktighet, temperatur och vattengenomsläpplighet. Sensordata skickas till molnplattformen via LoRaWAN. Uppgifterna kan sedan användas för hållbar miljöövervakning.
Markfuktsensorer
LoRaWAN-gateway
LoRaWAN-gatewayerna vidarebefordrar mätvärdena från sensorerna till en nätverksserver via mobilnätet eller Ethernet. Servern gör användardata tillgängliga för en applikationsserver. De två servrarna kan installeras lokalt eller placeras i molnet.
LoRaWAN-gateway
PLCnext Control
Apparatskåpets hjärta är en PLCnext Control AXC-F 3152, med anslutna I/O-moduler från produktfamiljen Smart Elements som används för att styra magnetventilerna. Alla data som krävs för att effektiv styrning av bevattningssystemet samlas in av det programmerbara styrsystemet.
PLCnext Control
Webbaserat SCADA-system
Systemet kan när som helst konfigureras, styras och övervakas på distans via det webbaserade SCADA-systemet Resylive från Phoenix Contact. Det är också möjligt att skapa rapporter om vattenförbrukningen.
Webbaserat SCADA-system
IoT-plattform
Applikationsservern för programvaran Environmental Monitoring Service ligger på vår egen öppna IoT-plattform grovez.io, för applikationer inom urban infrastruktur.
IoT-plattform

Fördelar

  • Automatiserad och behovsanpassad styrning av bevattningssystemet sparar energi, kostnader och resurser
  • Transparenta miljödata: Fullständig fjärrövervakning av markens fukt, temperatur och vattengenomsläpplighet i realtid
  • Härledning av effektiva åtgärder för hållbar skötsel av grönområden

Kontakt


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag hjälper dig gärna på vägen mot Smart City. Upptäck fördelarna med vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Resultat


Bevattning i All Electric Society Park

Vattenbesparingar på upp till 30 %

Den smarta bevattningen i All Electric Society Park visar hur man kan ge olika växter, träd och gräs den bevattning de behöver samtidigt som man sparar på resurserna. Jämfört med enkel tidsstyrd bevattning ger detta en vattenbesparing på upp till 30 %.

Exemplet kan också enkelt överföras till andra anläggningar i stadsmiljö. Då kan dessa data även enkelt integreras i befintliga styrsystem.