Det är något större än en fotbollsplan. Med All Electric Society Pavillon som parkens mittpunkt vill vi förmedla vad Phoenix Contact menar med All Electric Society och hur sektorkoppling bidrar till ett optimalt flöde av förnyelsebar energi.
Välkommen till All Electric Society Park
Upplev, upptäck och utforska framtiden:
Hur tillförlitliga är förnyelsebara energikällor? Varifrån får vi energi när solen inte skiner och vinden inte blåser? Varför finns det olika sätt att ladda en elbil? Och hur kommer den gröna elen egentligen in i bilen, i en byggnad eller i produktionen?
Svaren på dessa och andra spännande frågor hittar du i vår All Electric Society Park: Kom till oss i Blomberg och upplev hur energi genereras, lagras, distribueras och hur energiförbrukningen optimeras – och hur alla dessa områden hänger ihop.
Planera ditt besök hos oss
- Öppettider All Electric Society Pavillon och Cubes: måndag till söndag från kl. 7:00 till 21:00.
- Området för All Electric Society Park är fritt tillgängligt och kan besökas när som helst.
- Inträde: Besöket är gratis.
- Målgrupp: Parken är lämplig för alla åldersgrupper. Förklaringen till applikationerna är särskilt utformad för att hjälpa barn och icke-specialister att förstå ämnena kring All Electric Society.
- Adress: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Tyskland
All Electric Society Park – översikt
All Electric Society Park är utformad så att du kan lära känna den på egen hand. Därför har vi skapat en rad olika informationskällor.
På monitorerna i glaskuberna och i paviljongen hittar du följande:
- Översikt över All Electric Society Park med alla energi- och dataflöden samt informationsfönster i vyn ”PARK”.
- Förklarande videor som passar kubens tema i vyn ”CUBE”.
- Mer djupgående teknisk information hittar du i vyn ”EXPERTS”.
Alla är pekskärmar för att du ska kunna välja vad du vill se. Interaktiva funktioner om ämnet är inbyggda i glaskuberna. Med hjälp av dessa lekfulla element kan du själv prova vad tekniken i All Electric Society kan göra.
QR-koder finns på olika föremål överallt i parken. Dessa kan skannas med en smartphone för att visa ytterligare information om föremålet.
Den bästa platsen att börja ditt besök på är All Electric Society Pavillon. De övriga stationerna kan du ta i valfri ordning.
Vad är All Electric Society?
I All Electric Society används endast förnybar el. Hållbart agerande innebär dock inte automatiskt att man måste avstå från saker. Det handlar om att använda befintliga resurser på ett optimalt sätt optimalt och ge alla människor i världen tillgång till dem.
Detta möjliggörs genom sektorkoppling, vilket innebär att alla relevanta livs- och arbetsområden, t.ex. rörlighet, energi, infrastruktur och industri, kopplas samman till ett övergripande system. Energin distribueras då automatiskt och beroende på behov. På så sätt finns den alltid tillgänglig där den behövs.
En storartad idé för framtiden, kompakt presenterad
Högt uppe i luften gör maskinhuset att vindkraftverket fungerar som det ska. Normalt sett är detta känsliga område endast tillgängligt för specialister, men i vår park har du inte bara möjlighet att titta närmare på maskinhuset utan även att gå in i det.
På området kommer besökarna att kunna uppleva interaktiva glaskuber där All Electric Societys tematiska områden visas på ett lekfullt sätt. Alla kuber är intelligent sammankopplade i ett nätverk. Detta innebär att man alltid vet hur mycket energi som finns tillgänglig och var den behövs.
Omkring 550 solcellsmoduler i All Electric Society Park säkerställer att den kan försörjas helt med förnyelsebar energi. Förutom takmoduler eller solceller integrerade i fönster finns det 26 m² solcellsbeläggning man kan gå på, helt integrerad i trottoarerna.
Koppla samman allt i All Electric Society Park. Strömmen flödar genom kablar med en total längd på 7 km. De övriga 12 km kabel behövs för dataanslutningen.
All Electric Society Park – Making Of
Vanliga frågor
Ja. Det är också möjligt att ta sig fram med rullstolar, barnvagnar etc.
Nej. I All Electric Society Park förklaras grunderna för en hållbar och livskraftig värld på ett sådant sätt att de tekniska lösningarna kan förstås även utan förkunskaper.
Ja, laddstationer av typ 2 AC med 22 kW (32 A/400 V) finns tillgängliga mot en avgift. Dessa laddstationer erbjuder möjlighet till ad hoc-laddning via ett Giro-Card och laddning via roamingtaxa.
Du bör räkna med 60 till 90 minuter för besöket så att du kan se allt i lugn och ro. Naturligtvis varierar detta beroende på hur intresserad du är av de enskilda ämnena.
Toaletterna finns i källaren till All Electric Society Pavillon. Tillträde sker via den externa trappan på sidan av byggnaden.
Om du har rullstol ringer på klockan vid dörren till trapphuset på paviljongens bottenvåning. Vi hjälper dig då till hissen.