All Electric Society Park – så blir sektorkopplingen till en framgång Flexibilitet tack vare batterilagringssystem och energihantering.
Sammanfattning
Industriföretag använder i allt högre grad förnyelsebar energi för att sänka kostnaderna och uppnå hållbarhetsmål. Volatiliteten i elproduktionen utgör en utmaning i detta sammanhang. Ett effektivt energihanteringssystem krävs för att lagra överskottsenergi och använda den under topplastperioder. Annars stiger energikostnaderna.
Ett exempel är Phoenix Contacts All Electric Society Park, som uppnår flexibilitet och effektivitet genom ett centraliserat storskaligt batterilagringssystem. Detta lagringssystem kompenserar för effekttoppar och möjliggör ett hållbart utnyttjande av solel.
Batterilagringssystem i Phoenix Contacts All Electric Society Park i Blomberg
Utnyttja all potential
För att minska kostnaderna och uppnå hållbarhetsmålen satsar industriföretagen alltmer på förnyelsebar energi. Men se upp: Hållbarheten förbättras visserligen genom att använda el från företagets egen solcellsanläggning. Volatiliteten i elproduktionen från förnybara källor går dock i allmänhet stick i stäv med behoven i kontinuerliga industriprocesser. Drömmen om grön, ren energi för en hållbar, klimatneutral och effektiv produktion riskerar att gå i kras.
Utan ett effektivt energihanteringssystem kan överskottsenergi inte lagras på ett holistiskt optimerat sätt och kan inte användas effektivt under topplasttider. Detta kan leda till höga energikostnader. Företag tvingas köpa dyr el från elnätet om den egna energiproduktionen inte räcker till. Om energilagringsmodulens flexibilitet inte används på ett holistiskt optimerat sätt förblir potentialen för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten ofta outnyttjad eller åtminstone bara delvis utnyttjad.
En titt på Phoenix Contacts All Electric Society Park i Blomberg åskådliggör: Att producera mycket egen el och vara så oberoende som möjligt är det viktigaste målet för All Electric Society Park. Elen ska komma från miljövänliga källor. Ett mycket optimerat och samtidigt mycket flexibelt energisystem är en förutsättning för detta.
Det fungerar inte utan batterilager
Den tysta stjärnan i denna flexibilitet är det stora centrala batterilagringssystemet. I jämförelse med Windtrees färgstarka design och den eleganta glasfasaden på det moderna, genomskinliga besökscentret är det ganska anonymt. Men: Det fungerar inte utan det. Det beror på att det är viktigt för flexibiliteten i energiflödena i All Electric Society Park.
Holger Krings, civilingenjör på Phoenix Contact, hjälpte till att planera energisystemet i All Electric Society Park och konstruerade batterilagret för dess användning: ”I praktiken erbjuder många energisystem på plats flexibla användningsalternativ för överskott av solel. Men det räcker ofta inte. Om det inte finns tillräckligt med flexibilitet i driften av byggnaden är batterilagringssystem vanligtvis den bästa lösningen.”
I All Electric Society Park är den aktuella efterfrågan 1,2 MWh. Det centrala storskaliga batterilagringssystemet är inrymt i en energilagringscontainer och innehåller 78 batterimoduler och en central växelriktare. Detta gör att en effekt på upp till 1 MVA kan hämtas, beroende på behov. Detta är t.ex. särskilt användbart för att kompensera för effekttoppar p.g.a. High Power Charging i den närliggande laddparken för E-Mobility.
Ett annat mindre batterilager med 225 kVA direkt i laddparken kompletterar lagringssystemet och fungerar främst som en effektförstärkare. Omvänt kan den överskottsenergi som genereras från solcellerna laddas i lagringssystemet och göras tillgänglig senare. Totalt upp till 1,5 MWh för båda lagren tillsammans. Detta ökar den hållbara användningen av regenerativt genererad elektricitet och utökar möjligheterna till effektiv energihantering.
Batterilagringssystem omfattar ett brett utbud av komponenter i olika kategorier
Fördelarna med lasthantering
Utnyttjande av dynamiska elpriser
Batterilagringssystem kan användas för att ladda från elnätet när elpriserna är gynnsamma. Denna energi kan användas då elpriserna är höga. Detta är inte nödvändigtvis kopplat till hållbarhetsmålet, men det kan vara lönsamt. Om prisskillnaden är tillräckligt stor kan det räcka för att det ska löna sig att köpa ett batterisystem.
Minskning av maxbelastningar (kapning av effekttoppar)
För att undvika höga kostnader på grund av plötslig hög strömförbrukning från topparna är det klokt att övervaka strömförbrukningen vid nätanslutningspunkten. Detta gäller nätanslutningar med registrerande effektmätning (RLM), vilket är vanligt för industriföretag och många kommersiella företag. Här kan batterilagringssystemet hjälpa till att hålla effekten för varje kvartsintervall inom överenskomna gränser.
”Boost”-kraft för lokala konsumtionstoppar
Tillgång till ”boost”-effekt påminner om kapning av effekttoppar. Den är främst till för att kompensera för den lokala infrastrukturens otillräckliga effektprestanda. Samtidigt bidrar den till att förhindra potentiellt kostsamma effekttoppar vid nätanslutningen, den fungerar alltså enligt samma princip som kapningen av effekttoppar. HPC-laddinfrastruktur möjliggörs ofta i första hand, eftersom den befintliga infrastrukturen ofta inte är tillräckligt dimensionerad.
Tillhandahållande av reglerkraft för det allmänna elnätet
Även om det är förknippat med betydligt högre regulatoriska krav kan det även vara intressant för stora batterilagringssystem att delta i marknaden för reglerkraft. Å andra sidan utesluter detta praktiskt taget samtidig intern användning för andra ändamål.
Utjämning av effekttoppar
Tack vare batterilagret i All Electric Society Park i Blomberg kan effekttoppar kompenseras målinriktat. De bidrar till att potentiellt spara cirka 200.000 euro per år. En lägre effektgräns kan också avtalas med nätoperatören vid överföringspunkten till det allmänna elnätet. Oplanerade effekttoppar har blivit betydligt dyrare med åren. 200 EUR/kW toppeffekt är inte ovanligt. Vid t.ex. oplanerade 1 MVA vid toppeffekt kan avgiften ovan debiteras, beroende på orsaken.
Eller tänk dig en besökare som laddar sin elbil i 15 minuter med 50 kW när den avtalsenliga effektgränsen redan har uppnåtts eller överskridits. Det skulle kosta 10.000 euro, men kan knappast krävas av besökaren.
Sammanfattningsvis kan man säga att ett centralt batterilager bidrar till att sänka kostnaderna och göra driften mer hållbar. Det är viktigt att batterilagret är korrekt dimensionerat. Laddnings- och urladdningsprestanda beror på kapaciteten. I bästa fall är systemet modulärt utbyggbart och kan anpassas till framtida energi- och effektkrav. Ett oberoende energihanteringssystem är nödvändigt för att på bästa sätt utnyttja batterilagrets flexibilitet och för att optimera energisystemet som helhet.
Kontakta våra experter
Ytterligare bidrag
Batterilager som funktionell förstärkare
Phoenix Contact använder öppen styrteknik för att överbrygga klyftan mellan energiproduktion, lagring och vidare användning.
Energilagringsmoduler kopplar samman sektorer
Betydelsen av innovativ anslutningsteknik för säker drift av energilagringsmoduler och för att förverkliga All Electric Society.
Integrerad fastighetsplanering
Hur integrerad fastighetsplanering och digitalisering revolutionerar byggbranschen.