Intelligent miljöledning Med Smart Environmental IoT kan du övervaka, analysera och optimera miljödata och status för dina anläggningar.

Träd med digitala linjer för intelligent miljöledning

Utmaningen


Gröna blad i naturen

Känna till miljöns och naturens tillstånd

Hållbar miljöförvaltning blir allt viktigare i städer och kommuner för att proaktivt kunna hantera aktuella frågor som klimatförändringar med utmanande väderförhållanden eller partikelföroreningar. Åtgärder som effektiv skötsel av park- och grönområden och målmedveten avledning från utjämningsytor skyddar miljön och ökar livskvaliteten.

Sensorer kan användas för att samla in och övervaka data om miljöförhållanden som luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och buller. Realtidsdata används för att identifiera miljöproblem, ta fram lämpliga åtgärder och genomföra dem.

Lösningen


Programvaruskärm med miljöövervakning

Environmental IoT

Phoenix Contact har utvecklat ett system för intelligent miljöövervakning för ökad datatransparens i miljöfrågor. Smart Environmental IoT använder lämplig sensorteknik för att registrera miljödata, som sedan överförs till urbana dataplattformar via ett kommunikationsnätverk.

Alla typer av sensorer med olika gränssnitt kan anslutas till Environmental IoT-systemet. Våra styrsystem, som bygger på det öppna ekosystemet PLCnext Technology, kan styra sensorerna och upptäcka mätfel.

Den visualiserade miljöinformationen ger stads- och landskapsplanerare viktiga hjälpmedel för beslutsfattande och utgör dataunderlaget för ovädersvarningar. Kostnaderna för tjänster och processer minskas också avsevärt genom behovsbaserade åtgärder.

Applikationer för övervakning av miljön

Grön park
Utsikt över vattnet
Översvämmat stadsområde
Grön park

Morgondagens gröna städer kännetecknas av levande grönområden och ett behagligt klimat. Med smarta bevattningslösningar vattnas alla växter, träd och gräs efter behov och på ett resursbesparande sätt.

Det intelligenta systemet för bevattningsstyrning använder aktuella sensordata om markfuktighet, marktemperatur och ledningsförmåga. Förutom lokala miljödata ingår även väderprognoser och historiska data i beräkningarna. Uppgifterna möjliggör bästa möjliga förutseende bevattning av grönområden samt ytterligare besparingar i vattenförbrukning och arbetskostnader.

Genom att använda LoRaWAN och molntjänster får du hög datatillgänglighet och transparens samt enkel integrering i ditt nätverk.

Mer om sensorer för markfuktighet
Utsikt över vattnet

Att förbättra vattenkvaliteten är ett viktigt ansvar för miljön. Regelbunden övervakning och bedömning av vattenkvaliteten är nödvändig, särskilt under varma perioder av året då det finns en ökad risk för algtillväxt. Sensordata ger viktiga indikatorer för övervakning av vattenkvaliteten genom att mäta grumlighet och syrehalt.

Vår Environmental IoT-lösning övervakar dessa miljödata i realtid. Förutom att utlösa ett larm om ett tröskelvärde överskrids kan systemet också initiera automatiseringsprocesser som t.ex. artificiell luftning av vattnet.

Översvämmat stadsområde

Lokala kraftiga regn orsakar allvarliga översvämningsskador över hela världen. Prognoser och tidiga varningar för översvämningar är livsavgörande för att kunna vidta skyddsåtgärder i god tid.

Tjänsten för miljöövervakning som finns på vår IoT-plattform integrerar olika sensordata via LoRaWAN. Förutom visualisering av regnintensitet eller vattennivåer kan data användas för ett system som på ett tidigt stadium varnar för översvämningar.

Fördelar

  • Framtagning av effektiva åtgärder för hållbart miljöskydd
  • Tidig reaktion på risksituationer som oväder och översvämningar
  • Sensibilisering för miljöproblem genom att göra kunskapen om miljön mer transparent
  • Minskade kostnader för tjänster och processer genom behovsorienterad optimering

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag hjälper dig gärna på vägen mot en Smart City.

Intelligent miljöledning med Smart City Box

Med Smart City Box kan du enkelt koppla samman stadens data – från sensorn till styrsystemet. Datatransparens hjälper till att ta fram riktade optimeringsåtgärder för effektiva och hållbara livsmiljöer. Den universellt tillämpningsbara boxen ansluts helt enkelt till din befintliga infrastruktur.

Alla tillämpningar bygger på insamling av sensordata i realtid och trådlös dataöverföring. Tack vare den öppna systemarkitekturen kan boxen enkelt integreras i både kommunala datacenter och många andra IoT-plattformar.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.