Framtidsbild blir verklighet i All Electric Society Park
Längs infarten till Phoenix Contact vid anläggningen i Blomberg har ett nytt entréområde skapats på en yta av cirka 7600 m².
Hjärtat är en fritt tillgänglig park som gör att framtidsbilden av All Electric Society kan upplevas av alla och förklaras på ett begripligt sätt. Ett utmärkande inslag är ett solcellsträd med en diameter på 12 meter i rondellen i direkt anslutning till parken. Detta kan rotera runt centralaxeln så att det alltid befinner sig i rätt vinkel mot solen.
Parken visar hur All Electric Society kan bli verklighet med hjälp av energiflödet från utvinning, omvandling, lagring och fördelning till optimerad energianvändning. Faktiska applikationer åskådliggör hur sektorkopplingen fungerar och vilka tekniker som gör den möjlig. Parken är en spegling av den verkliga världen i förminskad form. Glaskuber för respektive applikationer, markanläggningar och en paviljong med kontrollrum och mötesrum utgör parkens utställningsytor. Denna visar en helhetsbild av skonsam resursanvändning baserat på befintlig teknik.
Upplev sektorkoppling i All Electric Society Park
Den röda tråden genom parken utgörs av energi- och dataflödet. På detta tema placeras applikationerna i ett meningsfullt sammanhang och deras ömsesidiga påverkan visas. Utgångspunkten är produktion av förnyelsebar energi med sol och vind. I själva parken ger solcellsmoduler hållbar elektricitet. De är placerade på taken till kuberna och laddstationerna, är integrerade i paviljongens fasad och används som golvplattor. Cirka 550 solcellsmoduler är installerade i parken och levererar 155 000 kWh el per år. Ämnet vindkraft exemplifieras i parken med en vindgondol som man kan gå upp i och ett vindträd. Redan vid små vindrörelser roterar de gröna plastbladen som fungerar som turbiner och genererar på så vis energi. Med de 36 bladen, så kallade aeroleafs, kan vindträdet generera totalt 10,8 kWp ström.
Eftersom resurserna sol och vind inte alltid finns tillgängliga i samma mängd, måste man kunna lagra överskottsenergi och frigöra den igen när den behövs. För detta används exempelvis batterilager. Detta innebär att energiförbrukarna kan försörjas med denna energi när som helst. Energiförbrukarna i parken är byggnaderna, laddstolparna och applikationerna i själva parken. Dessa förbrukare används också för att visa olika optimeringsåtgärder som är till för att minska energibehovet och resursanvändningen.
Elanslutningen av energialstrare, -lagringsenheter, -förbrukare och mellanspänningsnätet sker via en transformatorstation. Ett energihanteringssystem säkerställer en balans mellan alstrare, lagringsenheter och laster. På så sätt tillhandahålls energi i de ström- och spänningsområden som krävs. Detta system registrerar alla relevanta karakteristiska data och styr motsvarande energiflöden via transformatorstationen. I All Electric Society Park behövs dock inte bara elektrisk energi, utan även andra energikällor. Kuberna och paviljongen i parken måste t.ex. försörjas med värme eller kyla. Detta energiflöde styrs av ett oberoende energihanteringssystem för värme och kyla. Här tar man även hänsyn till och använder sig av värmeförluster som uppstår vid omvandling av energi. Ett islager med två värmepumpar används.
De båda oberoende energihanteringssystemen "elektrisk energi" och "värme/kyla" sammanförs och förvaltas centralt i ett överlagrat energihanteringssystem. Detta styr hela parken inom alla energiområden.
Energieffektivitet som en viktig komponent i All Electric Society
Effektivitetsåtgärder som minskar energiförbrukningen är lika viktiga som att registrera och utvärdera uppgifter om energiförbrukning och energiproduktion för att kunna styra energiflödet. Detta är en väsentlig punkt för att förverkliga All Electric Society. Endast med en ytterligare minskning av det primära energibehovet genom effektivitetsåtgärder kan en energiförsörjning baserad på förnyelsebara resurser fungera. Parken visar ansatspunkter för detta med energioptimerad drift av byggnader.
Temat effektivitet har också en nära koppling till hållbarhet. Också denna aspekt har man tagit hänsyn till i parken. Paviljongen är nämligen byggd enligt principen "Cradle to Cradle" och endast material som är återvinningsbara används. Detta tillvägagångssätt för en genomgående och konsekvent cirkulär ekonomi sätter hållbar produktion i förgrunden.
All Electric Society Park står för en hållbar användning av resurser och utgör därmed ett exempel på förverkligandet av All Electric Society.
Parken har varit öppen för besökare sedan september 2023. För en första översikt finns omfattande information på den sida som länkas nedan. På så sätt kan besöket planeras i förväg.