Allt för ett bra apparatskåp
Som kompetent kontaktpartner angående installationer erbjuder Phoenix Contact alla produkter för ett perfekt konstruerat apparatskåp.
Ett perfekt konstruerat apparatskåp är mer än en galjonsfigur inför kunden. Ett passande montagematerial sparar plats, en optimal kabeldragning minskar trådningstiden, smarta tillbehör gör monteringen och kabeldragningen snabb och bekväm.
En översikt av vår portfölj för apparatskåp
Vi erbjuder allt från en källa: från införingen i apparatskåpet med rationella kabelgenomföringar via skruvanslutningar, kabelskyddssystem och -kanaler, till de minsta komponenterna såsom buntband och märkning för kablar. Vi gör anspråk på exakt funktion och högsta kvalitet i alla detaljer.
Komponentmontering
Bygg upp ställverk och apparatskåp tids- och platsbesparande med lämpliga monteringsanordningar. DIN-skenor och ändstöd i apparatskåpet ger en säker fastsättning av elektriska förbindningselement och komponenter.
Monteringstillbehör hjälper till att använda ett litet utrymme in i den minsta vinkeln, att säkerställa täckprofiler och att säkerställa ett tillförlitligt beröringsskydd.
Ledar- och kabeldragning
Skapa ordning i apparatskåpet. En tidsbesparande och underhållsvänlig förbindelse till apparatskåpsdörren byggs upp med det innovativa kabelguidningssystemet CGS.
Det breda spektrat av kabelkanaler möjliggör en flexibel och samtidigt strukturerad kabeldragning i apparatskåpet. Monteringen underlättar att förlägga kapningsbara ribbor utan verktyg. Kabelskyddsslangar används för att skydda kablar och ledare till och från apparatskåpet.
Kabelgenomföring
Med kabelgenomföringssystemet CES modular leds kablar platsbesparade, översiktligt och systematiskt in i apparatskåpet. Montera och byt ut monterade och omonterade ledningar snabbt med flexibelt kundanpassade kabelhylsor.
Led upp till 37 omonterade kablar in i apparatskåpet utan avbrott via en enda membranplatta med CES Multigates. Skär till skydden i olika storlekar efter behov.
Förutom CES-systemen möjliggör användningen av kabelförskruvningar en extra tillförlitlig och robust inledning i apparatskåpet, även för specialapplikationer.
Potentialfördelning och skärmning
Potentialfördelare förenklar uppdelningen av styr- och driftspänning. Det varierande antalet potentialnivåer och anslutningsplintar möjliggör en flexibel användning.
De kompakta potentialfördelningsblocken PTFIX monteras snabbt och flexibelt, används direkt och expanderas som du vill. På så sätt realiseras fördelningen av olika potentialer i apparatskåpet översiktligt och platsbesparande. EMC-riktig skärmning av känsliga analoga signaler skapas enkelt och säkert med våra produkter.
Apparatskåpsuttag och gränssnitt
EO-eluttagen med olika kontaktgeometrier är utformade för internationell användning i apparatskåp och anläggningskonstruktion.
Ytterligare funktioner som ljusindikeringar, switchar, säkringar eller skydd (GFI) utökar användningsmöjligheterna. I vårt breda produktspektrum finns garanterat det optimala eluttaget för ditt apparatskåp.
Apparatskåpsbelysning
PLD-skåpsbelysning ger en optimal belysning av ditt apparatskåp, även underdelen, och installeras i en handvändning utan verktyg.
Välj den belysning som passar dina behov ur två effektklasser och en särskilt flexibel produktportfölj.