UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Ledarmärkning
0832105
E-nummer: 2941890

Ledarmärkning, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiametrar: 4,7 ... 5,4 mm, monteringssätt: fastklämning, Antal enskilda skyltar: 18, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 23 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMCO ... erbjuder skyltar för märkning av ledare i efterhand genom enkel clipsning
Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Sitter kvar säkert även vid vibrationer
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering