Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Plintmärkning

Plintmärkning

Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.

Go to Product Detail Page for item 0828744
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar
0828744
E-nummer: 2941024

Skylt för plintar, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 72, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 4,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0828734
UCT-TM 5 - Skylt för plintar
UCT-TM 5 - Skylt för plintar
0828734
E-nummer: 2941008

Skylt för plintar, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 72, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0818108
UC-TM 5 - Skylt för plintar
UC-TM 5 - Skylt för plintar
0818108
E-nummer: 2941016

Skylt för plintar, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 96, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828736
UCT-TM 6 - Skylt för plintar
UCT-TM 6 - Skylt för plintar
0828736
E-nummer: 2941009

Skylt för plintar, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 60, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 5,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828740
UCT-TM 8 - Skylt för plintar
UCT-TM 8 - Skylt för plintar
0828740
E-nummer: 2941010

Skylt för plintar, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 8,2 mm, Antal enskilda skyltar: 42, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 7,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0829237
UCT1-TMF 5 - Skylt för plintar
UCT1-TMF 5 - Skylt för plintar
0829237
E-nummer: 2941040

UniCard-material, för termoskrivare, för märkning av plintar med UniCard-material, för termoskrivare, för märkning av plintar med lågt skyltspår från Weidmüller, Conta Clip och Klemsan, 72 delar, kan märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK LED, färg: vit

Fördelar

  • Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
  • Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
  • Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
  • Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM

Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM

Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar

Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.

Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.

Märka och applicera i ett enda steg
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. Sammanfattningsvis sparar dessa processteg omkring 60 % tid.

Mer information
Det modulära systemet THERMOMARK E SERIES