E-TM (EX10)RL - Skylt för plintar
1196223

Skylt för plintar, för THERMOMARK E.VARIO, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.VARIO, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 30 m, textfältets höjd: 9,4 mm, textfältets bredd: 30000 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Fördelar

Maximal effektivitet: Upp till 70 % tidsbesparing jämfört med manuella tryck-, frånskiljnings- och appliceringsprocesser, med cykeltider i jämnhög nivå
Effektiv lagerhållning: Applikatorn kan användas för att märka hela plintrader med bara 2 material i ändlöst format, oavsett antalet olika delningar
Hög flexibilitet: Tack vare den speciella knivgeometrin perforerar och skär applikatorn det flexibla kontinuerliga materialet variabelt i ett rutnät på 3,5 mm ... 1000 mm, exakt vid den position som anges av märkningsprogrammet
Mindre materialförlust: inget behov av att byta material, även om olika delningar skrivs ut
Snabb och exakt infästning: Den speciella fotgeometrin garanterar enkel, snabb och exakt infästning av profilen i märkplatsen
Enkel och bekväm separering av de enskilda markörerna tack vare det flexibla materialet