Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Skyddsenheter för informationsteknik

Överspänningsskydd för informationsteknik och telekommunikation

Informationstekniska gränssnitt är särskilt känsliga för överspänningar. Skyddskopplingarna ska helst inte begränsa de höga överföringshastigheterna. Kraftfulla och snabbreagerande moduler skyddar väl med minimal dämpning. Överspänningar begränsas säkert. Bandbredden påverkas knappt.

Go to Product Detail Page for item 2881007
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd
2881007
E-nummer: 5272230

Överspänningsskydd enl. klass EA (CAT6A), för Gigabit-Ethernet (bis 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1, Ethernet och Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" och "Mode B". *Även lämpat för Power over Ethernet (PoE+) "Mode A" och "Mode B". RJ45-adapter med separat jordkabel och jordanslutningsspärrfot för DIN-skenor NS 35.

Go to Product Detail Page for item 2906828
TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
2906828

Överspänningsskydd med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning för en 3-ledars, egensäker Ex i-signalkrets med gemensam referenspotential. För HF-applikationer. Indirekt jordning via gasurladdningsrör, HART-anpassat. Lämpar sig för användning i fältbuss-system (t.ex. Profibus PA) enligt det egensäkra fältbusskonceptet. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906787
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
2906787

Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning i flera steg på modulen för tre signalledare med gemensam referenspotential. För HF-applikationer och telekomgränssnitt utan matningsspänning. Indirekt jordning via gasurladdningsrör, EX e-godkännande för zon 2, HART-anpassad. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906797
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Överspänningsskydd
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Överspänningsskydd
2906797

Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning i flera steg på modulen för tre signalledare med gemensam referenspotential. För HF-applikationer och telekomgränssnitt utan matningsspänning. Indirekt jordning via gasurladdningsrör, EX e-godkännande för zon 2, HART-anpassad. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Fördelar

  • Överensstämmelse med alla standarder – både för överspänningsskydd och höghastighetsnätverk
  • Skydd för alla vanliga tillämpningar och signaler tack vare komplett produktportfölj
  • Mångsidig användning tack vare applikationsanpassade konstruktioner och anslutningstekniker
  • Enkel kontroll tack vare jackbara skydd

Nya produkter

Överspänningsskydd som går att montera på DIN-skena och vägg för telekommunikationsapplikationer installerat på DIN-skena

Skydd för tillämpningar inom telekommunikation

För High-Speed-överföringar med VDSL och G.fast

Den nya säkringen DT-TELE-WM-RJ45-PT-I skyddar High-Speed-TK-tillämpningar mot skador orsakade av överspänningar. Montera enkelt överspänningsskyddet på en DIN-skena, på apparatskåpets panel eller på väggen.

Huvudegenskaper

  • Vägg- och DIN-skenemontage med plintar och systemkontaktanslutning
  • Användbar upp till 250 Mbps (VDSL) och 1,5 GBit/s (G.fast)
  • Integrerad statusindikering

Fördelar

  • Enkel installation i skåp och på vägg genom skruvmontering och fastsättning på en DIN-skena
  • Ingen begränsning av dataöverföringen även vid höga hastigheter
  • Exakt funktionsövervakning genom statusindikering på enheten

Överspänningsskydd för informationsteknik

Överspänningsskydd för informationsteknik

Konfigurator Överspänningsskydd för informationsteknik

Sammanställ ett passande överspänningsskydd till dina datanätverk.

Översikt över produktfamiljerna

Produkter från produktfamiljen DATATRAB DT för olika tillämpningar
Överspänningsskydd i ett stycke för telekomapplikationer med olika anslutningstekniker
PLUGTRAB PT-IQ med push-in-anslutningsteknik och 3-stegssignalering
Produkter från produktfamiljen DATATRAB DT för olika tillämpningar

Produktfamiljen DATATRAB DT från Phoenix Contact skyddar många typer av tillämpningar:

  • Höghastighetsnätverk upp till 10 GBit-Ethernet
  • Nätverk med RS-485-gränssnitt
  • Analoga och digitala gränssnitt för telekommunikation, inklusive DSL

Alla överspänningsskydd är kompatibla med ditt system med passande anslutningsteknik.

Varianten DT-LAN-CAT6+ är klarar olika dataprotokoll vid mycket höga överföringshastigheter, bland annat via Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring och DS1.

DATATRAB kan du använda antingen som adapter eller som DIN-skenemodul.

Överspänningsskydd i ett stycke för telekomapplikationer med olika anslutningstekniker

Med en byggbredd på endast 6 mm utgör TERMITRAB complete med TTC‑6‑1x2‑TELE… ett smalt och tillförlitligt skydd för telekommunikationsgränssnitt. Skyddskopplingen är optimerad för VDSL-applikationer. Även vid höga datahastigheter på upp till 250 Mbit/s ger det kompakta överspänningsskyddet ett säkert skydd mot transienter utan att driftsignalen påverkas.

Säkringarna för telekommunikationsgränssnitt finns både med push-in- och skruvanslutningsteknik.

PLUGTRAB PT-IQ med push-in-anslutningsteknik och 3-stegssignalering

Det intelligenta överspänningsskyddet PLUGTRAB PT-IQ skyddar nu också dina dataledningar mot överspänning. Skyddskopplingen är specialanpassad till HF-applikationer. För permanent övervakning av alla spänningsbegränsande komponenter i skyddskopplingen.

Fördelar: Även tidigare skador på grund av återkommande överspänning identifieras och rapporteras. Tack vare statusindikering i flera steg kan du när som helst läsa av överspänningsskyddets status:

  • Röd = byte krävs
  • Gul = byte rekommenderas
  • Grön = överspänningsskydd OK

Via styrenheten kan ett gruppfjärrmeddelande skickas via alla anslutna skydd. Välj mellan konventionell skruvanslutning och den bekväma push-in-anslutningstekniken.

Överspänningsskydd för informationsteknik

DATATRAB i praktiken

Typiska användningsområden

Skydd för informationsteknik delas upp i två områden:

  • Datagränssnitt
  • Telekommunikationstillämpningar

Inom datateknik förekommer ofta mycket låga spänningar och höga överföringshastigheter. Telekommunikationssystem däremot använder låga dataöverföringshastigheter i kombination med högre spänningar på grund av kabelinfrastrukturen.