TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
2906828

Överspänningsskydd med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning för en 3-ledars, egensäker Ex i-signalkrets med gemensam referenspotential. För HF-applikationer. Indirekt jordning via gasurladdningsrör, HART-anpassat. Lämpar sig för användning i fältbuss-system (t.ex. Profibus PA) enligt det egensäkra fältbusskonceptet. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt