TTC-6P-3-HF-EX-24DC-I-P - Skyddsplugg
2907834

Skyddsplugg med integrerad statusindikering för en 3-ledars Ex-i-signalkrets med gemensam referenspotential. För HF-applikationer. Märkspänning: 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt