UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt vinklad M8, kodning: A, med 2 LED:er och Honkontakt vinklad M8, kodning: A, med 2 LED:er, kabellängd: 3 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |