cUL Recognized
Godkännande-ID: E118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
50 V | 1,75 A | - 22 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
50 V | 1,75 A | - 22 |
RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP65/IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metall, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 22, kabelanslutning: rak, färg: silver, Ethernet
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
50 V | 1,75 A | - 22 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
50 V | 1,75 A | - 22 |