SACC-M12FS-4PL - Kontakt
1424693

Kontakt, Universal, 4-polig, oskärmad, hona rak M12, kodning: A, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Plast, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande Push-Lock-anslutning: koppling och frånkoppling av ledarna utan verktyg genom att öppna kontaktspakarna
Intuitiv anslutning: Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontaktspakarna
Integrerad Push-in Technology: styva och förbehandlade ledare genom att de kabeldras direkt och enkelt
Stöt- och vibrationssäker anslutning: Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och säker kontaktering