UL Listed
Godkännande-ID: E221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 26 - 18 | 26 - 18 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 26 - 18 |
Kontakt, Universal, 5-polig, oskärmad, hane rak M12, kodning: A, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Plast, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 26 - 18 | 26 - 18 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 26 - 18 |