HC-B16-I-TPT-M-32 - Kontaktinsats
1423825

Kontaktinsats, poltal: 16+PE, storlek: B16, antal anslutningar per pol: 2, Stift, Push-in-anslutning, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, användning: Effekt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel installation utan verktyg, även i inbyggt tillstånd, tack vare push-in-anslutningsteknik
Kortast installationstid i jämförelse med andra anslutningstekniker
Snabb och enkel kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen
Automatiserat kablage via robot
Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerat ställdon
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373
Kostnadseffektiv och snabb kodning med plastprofiler
Dubbel ledaranslutning per pol