PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 - Optokopplarmodul
2980050

PLC-INTERFACE, bestående av grundplint PLC-BSP.../21 med skruvanslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 125 V DC, utgång: 3-33 V DC/3 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätad optokopplare
Integrerad ingångskoppling
Funktionella jackbara bryggor
Hög kopplingseffekt
Nollspänningskrets vid AC-utgången