Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul
2980047

PLC-INTERFACE, bestående av grundplint PLC-BSC.../21 med skruvanslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 125 V DC, utgång: 3-48 V DC/100 mA

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätad optokopplare
Funktionella jackbara bryggor
Integrerad ingångskoppling
Hög kopplingseffekt
Nollspänningskrets vid AC-utgången