Övervakningsrelä

För hög driftssäkerhet

För hög driftssäkerhet

Avvikelser i viktiga anläggningsparametrar upptäcks tidigt med EMD-övervakningsreläer, dessa meddelar fel eller kopplar från anläggningskomponenterna direkt.

Tillbaka till Mät-, styr- och reglerteknik

Kategorier

Sökning i Övervakningsrelä

Visa alla produkter i den här kategorin

EMD-övervakningsreläer upptäcker fel redan när de uppstår. Driftsäkerheten ökar och man undviker dyra stilleståndstider och reparationer. Koppla från anläggningskomponenter direkt eller meddela styrsystemet när inställda gränsvärden över- eller underskrids.

Fördelarna

  • Effektivt anläggningsskydd med kostnadseffektiva övervakningslösningar och många funktioner
  • Ökad driftssäkerhet med kontinuerlig övervakning
  • Identifiera fel redan när de uppstår med fininställning och korta reaktionstider
  • Snabba felmeddelanden och exakt frånkoppling av anläggningskomponenter med reläutgångar
  • Snabb och platsbesparande kablage: kompakta övervakningsreläer
  • Mycket flexibelt – multifunktionellt övervakningsrelä

Effektivt skydd för anläggningen

EMD-övervakningsrelä  

Effektivt skydd för anläggningen – EMD-övervakningsrelä

Phoenix Contact erbjuder två serier för passande övervakningslösningar:

Snabb och platsbesparande kablage: kompakt övervakningsrelä

De kompakta övervakningsreläerna EMD-BL är optimala för enkla övervakningsuppgifter. Utrustningen är speciellt lämplig för användning i byggnadsinstallationer och vid serietillverkning av maskiner och anläggningar.

Mycket flexibelt: multifunktionellt övervakningsrelä

De multifunktionella EMD-övervakningsreläerna övervakar både elektriska och fysikaliska anläggningsparametrar. Dra nytta av många funktioner, avancerade inställningsmöjligheter och olika försörjningsspänningsområden.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00