Grupo Jorge har vært aktiv innen kjøttforedlingsindustrien i 75 år, og er aktivt opptatt av en bærekraftig omgang med fornybare ressurser.
Solcelleparken som de drifter, Zuera II, gikk på nettet i oktober 2012 med 11,5 megawatt. Den strekker seg over et areal på over 30 hektar og genererer solcellestrøm til over 10 000 innbyggere.
Solcelleparken Zuera II består av 54 000 krystalline moduler som følger solens forløp enakslet og horisontalt.
Solcelleparkens topologi er inndelt i ni segmenter. Hvert segment består av 256 strenger som er tilkoblet to sentrale vekselrettere via 16 generatortilkoblingsbokser. Mellom generatortilkoblingsboksene og vekselretterstasjonen måler DC-metere strøm og spenning i likespennings-samleledningene. På AC-siden fastsettes også den omformede strømmen og spenningen før innmatingen til strømnettet.
Et viktig krav hos driftsansvarlige er en kontinuerlig overvåking av strømmen slik at en permanent og effektiv drift av hele anlegget er sikret.
Med dette som utgangspunkt har Phoenix Contact utviklet en generatortilkoblingsboks for 16 strenger der strengovervåkingsmodulene i produktserien Solarcheck samt nødvendige komponenter for overspenningsbeskyttelse er montert.
Solcelleledningene tilkobles via eksterne Sunclix-pluggtilkoblinger til hver generatortilkoblingsboks. Potensialsamlerekkeklemmer gir en rask og plassbesparende sammenkobling av de enkelte strengene. Solarcheck-målemodulene kontrollerer strengstrømmen og spenningen. Løsningen med generatortilkoblingsboks suppleres med komponenter for overspenningsbeskyttelse for likespennings- og dataledninger.
En Inline-småkontroller samler parkdeltagernes strengdata fra Solarcheck-kommunikasjonsmodulene. På denne måten adresseres trackingenheter, Solarcheck-kommunikasjonsmoduler, DC-metere, omformere og AC-metere. Utover dette registrerer kontrolleren PC-modulens temperatur samt innstrålingsverdier, som samles inn via analoge inngangsklemmer, før den viderebehandler dataene.
To meteorologiske stasjoner samler inn relevant værinformasjon som videresendes til en kontroller. Den sender dataene direkte til SCADA-systemet samt til den overordnede parkkontrolleren via PROFINET-protokollen.
Visning av innsamlede verdier til enhver tid
I forbindelse med visualisering og overvåking av anlegget benytter driftsansvarlige det webbaserte managementsystemet AXweb+ fra Phoenix Contact som viser solcelleparkens ytelses- og værinformasjon. Driftsansvarlige kan hente opp dataene via en nettside der oppnådd effekt visualiseres og hentes opp lokalt eller via Internett, han får dermed tilgang til relevant informasjon overalt og til enhver tid.
En feilmeldingsrapport dokumenterer alle svikttilfeller og visualiserer problemer i kommunikasjonen mellom de enkelte parkdeltagerne. Vedlikeholdspersonellet henter opp presis informasjon med enkle tastetrykk. Ved feil kan årsaken lokaliseres på kort tid, og tiltak kan iverksettes umiddelbart. Utover dette informeres servicemedarbeiderne om feil via sms.
Takket være den komplette reguleringen av solcelleparken Zuera II med utgangspunkt i strengmonitoring samt visualiseringen av registrerte verdier er energiavkastningen i Grupo Jorge sikret over lang tid. På grunn av komplettløsningens høye kvalitet og de omfattende supportytelsene valgte foretaksgruppen komponenter og systemer fra Phoenix Contact. Slik bidro de ansatte hos automatiseringsspesialisten konsekvent med støtte. Fordi samtlige spørsmål fra foretakene som var delaktige i oppbyggingen, ble besvart i løpet av kort tid, kunne solcelleparken starte driften i henhold til tidsplanen.
Beskrivelse | Type | Art.nr. |
---|---|---|
Generatortilkoblingsboks til 32 strenger med Inline-sikring | SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 | 2403683 |
Generatortilkoblingsboks til 16 strenger med standard strengsikring | SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11 | 2403682 |
Solenergipluggforbindere | PV-CF-S 6-16 (+) | 1790784 |
Solenergipluggforbindere | PV-CM-S 6-16 (-) | 1790797 |
Gjennomgangsmodul med fjærkrafttilkobling | STU 35/ 4X10 | 3033126 |
SCK-målemodul for overvåking av solenergianlegg | SCK-M-I-8S-20A | 2903241 |
SCK-kommunikasjonsmodul for registrering av opptil åtte x SCK-målemoduler | SCK-C-MODBUS | 2901674 |
Inline-controller | ILC 171 ETH 2TX | 2700975 |
Inline-controller med PROFINET-grensesnitt | ILC 350 PN | 2876928 |
Ethernet Lean Managed Switch | FL SWITCH LM 4TX/2FX | 2832658 |
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER for skinnemontering | TRIO-PS/1AC/24DC/10 | 2866323 |
Inline digital inngangsmodul, komplett med tilbehør | IB IL 24 DI 16-PAC | 2861250 |
Inline-RS-485/-422-funksjonsklemme for seriell dataoverføring | IB IL RS 485/422-PRO-PAC | 2863627 |
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på