Optimal effekt i solcelleparken Falkenberg Sporingen av solenergi-sporingen sikrer pålitelig systemdrift.

Trackingpark Falkenberg

Kundeprofil


Daglig leder Josef Ecker i samtale med en Phoenix Contact-ansatt

Hver solenergi-sporing har en effekt på 35 kW

Elektro Ecker GmbH & Co. KG holder til i Landshut, og opprettet i 2017 et sporingsanlegg på det tidligere militærområdet, et anlegg som de fremdeles drifter. 22 solcelletrackere er montert på bunkerne, som tidligere fungerte som ammunisjonslagre. Parken har en installert ytelse på totalt 770 kW.

Utfordring


Serverkontroller i sentralt automasjonskap

De 22 klientkontrollerne styres på trackerne via serverkontrolleren.

Hver tracker har 143 solcellemoduler med en nominell effekt på henholdsvis 245 W, og som utrettes mot solhøyden til enhver tid med to akser. Totalt har en solenergi-sporing en vekt på 55 tonn og en ytelse på 35 kilowatt.

I begynnelsen ble sporingen av hver enkelt tracker styrt med minidatamaskiner Raspberry Pi, som ikke var egnet for industriell bruk. Det viste seg likevel raskt at denne løsningen ikke fungerte pålitelig. Allerede etter kort tid i drift, sviktet den i sin helhet. For å kunne holde tapene som følge av at trackerne ikke ble korrekt justert etter solhøyden, lavest mulig, måtte man finne et egnet alternativ snarest mulig. Elektro Ecker hadde allerede gode erfaringer med styreteknikk fra Phoenix Contact i forbindelse med forsyningsreguleringen for solcelleanlegg. Derfor fikk Josef Ecker ideen om at solcelletrackerne kunne spores med bedriftens industrielle kontrollere.

Løsning


Klientkontroller ILC 131 ETH

I klientens automasjonskap benytter Elektro Ecker den modulære småkontrolleren ILC 131 ETH

På hver tracker er det montert to vekselrettere samt klientautomasjonskapet med styreteknikken som kreves for sporingen. Som PLS benytter Elektro Ecker den modulære småkontrolleren ILC 131 ETH, som anleggene helt enkelt kan automatiseres med. ILC 131 ETH fungerer som PROFINET-Device henholdsvis som Modbus/TCP-Client. Kommandoene følger fra en overordnet serverkontroller. Dette er en Axioline Controller AXC 1050, som har et automasjonskap som er sentralt montert på området. Kontrolleren utmerker seg med robust design med montert, avbruddsfri strømforsyning for målrettet nedstengning av applikasjonen samt et EMC-sikret hus. Bortsett fra den høye overføringshastigheten gir en USB-kontakt rask tilgang, f. eks. for diagnostikkformål.

På grunn av det omfattende biblioteket Solarworx med funksjonsblokker for beregning av solhøyde og sporing av solcelletrackere ble Josef Ecker og hans team i stand til å programmere solcelleapplikasjonen på kort tid. Biblioteket, som også inneholder drivere for dataloggere og grensesnitt for vekselrettere, utvides kontinuerlig. Ettersom de forprogrammerte funksjonsblokkene testes nøye, sikrer de ikke bare raskere implementering av prosjektene, men sørger også for pålitelig anleggsdrift. Serverkontrolleren registrerer vindhastigheten til enhver tid via en vindsensor. Hvis vindlasten er for høy, sender AXC 1050 kommando til de underlagrede slavekontrollerne om at trackerne må flyttes bort fra vinden.

En transformatorstasjon er montert ved siden av automasjonskapet med serverkontrolleren. Her transformeres vekselspenning fra lav- til mellomspenningsnivå. Generert solenergi mates inn i nettet på nettilkoblingspunktet, som er montert på utsiden av trackinganlegget. For å forhindre overlast på det lokale strømnettet har Elektro Ecker installert en forsyningsregulator fra Phoenix Contact. Hvis solcelletrackerne produserer for mye strøm, sørger EZA-regulatoren for at de enkelte vekselretterne stenges ned. I den forbindelse sender den alle nødvendige signaler til klientkontrollerne via serverkontrolleren.

Kontakt

Gruppebilde av ekspertene på solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en bærekraftig energiforsyning.
Solcellepark Falkenberg sett ovenfra

Sporing av trackerne gir optimal effekt i solcelleparken Falkenberg

Fasit

Josef Ecker, som satt opp sporingsanlegget og som også drifter det i dag, ble overbevist om sporingsløsningen fra Phoenix Contact. Den fungerer pålitelig, og ingenting må "kjøpes to ganger". Derfor kan solcellespesialisten tenke seg å sette opp en akkumulator i nærmeste fremtid. Da trenger ikke solcelleanlegget å nedreguleres lenger. I stedet vil overskytende strøm mellomlagres, før den mates inn ved underlast i nettet på et senere tidspunkt.

Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.