Solenergi-tracking Øk solenergianleggets effektivitet ved å spore modulene helt målrettet.

Solenergi-trackingsystem i et solenergianlegg

Utfordring


Luftfoto av et trackinganlegg

Solcellemodulene er alltid utrettet optimalt mot solen.

Maksimalt utbytte

Effektiviteten til solcellemoduler kan optimaliseres ved hjelp av en- eller toakslede trackingsystemer. Modulene plasseres nøyaktig i forhold til solen slik at solstrålene alltid treffer loddrett på solcellene. Det gir optimal generering av energi. Den kontinuerlige overvåkingen av anleggets status er av avgjørende betydning.
Arbeidsmåten er adskillig mer kompleks enn for fastmonterte anlegg. Dermed kreves det høyere investeringer. Ikke bare forutsettes det sporing i retning solen, for også sikkerheten må være gitt ved høy vindbelastning og ekstreme værforhold. Med sine automatiseringsløsninger sørger Phoenix Contact for pålitelig drift av solcelle-trackinganlegg, og sikrer utbyttet på lang sikt. Ved hjelp av program- og maskinvare fra Phoenix Contact implementerer du et effektivt og pålitelig overvåkingssystem til din solenergi-trackingpark.

Løsning


Kontrollere for nøyaktig plassering av solenergi-trackers

Kontrollere for nøyaktig plassering av solenergi-trackers

Drivenhetsregulering

PLCnext Control AXC F 2152 for Axioline-I/O-systemet er rask, robust og optimal for styring av trackingsystemer. Trinnmotordrivere og frekvensomformere kan integreres i PLCnext-systemet på modulær basis. I forbindelse med posisjonsregistreringen benyttes analoge eller inkrementelle inngangskanaler.

Motorstarter montert i et automasjonsskap

Motorstartere med lang levetid er optimale for tracking

Sporing

For å spore solcellemodulene har hybridmotorstarteren fire funksjoner: Høyreløp, venstreløp, motorbeskyttelse og nødstopp.

Denne motorstarteren har mye lengre levetid enn mekaniske releer, sparer plass og er rask å koble opp.

Segment i program for sporing av solcellemoduler

Komplekse funksjonsblokker også for beregning av solens plassering

Funksjonsblokkbiblioteker

Phoenix Contact tilbyr et omfattende bibliotek med ferdige funksjonsblokker. Biblioteket inneholder blant annet komplekse moduler i henhold til DIN/NREL-algoritmer for beregning av solens posisjon. Med utgangspunkt i dette kan man være sikker på at solcellemodulene til enhver tid på dagen og til alle årstider alltid er optimalt utrettet mot solen, og at effektiviteten dermed blir best mulig.

Stasjon for innsamling av værinformasjon

Det må samles inn data for vindhastighet og vindretning

Innsamling av værinformasjon

Ved solcelle-trackingsystemer er det viktig å måle vindens hastighet og retning. Hvis vindbelastningen er for høy, kan de sporede solcellepanelene flyttes bort fra vinden i tide. Slik forhindres skader. Værstasjonen samler inn vindinformasjonen til enhver tid. Den overfører dataene til et overordnet styresystem, som griper inn i solcelleparken. Maksimal vindbelastning er avhengig av type sporing, rekkeavstand, aktuell vinkel og solcelletrackerens overflate.

Dine fordeler

  • Optimal, motordrevet innstilling av solcellemodulene ved at solens plassering beregnes
  • Rask idriftsetting via nettleser og funksjonsblokkbiblioteker
  • Fleksibel fjerntilgang til ditt trackinganlegg via Ethernet eller mobilnett

Gruppebilde av ekspertene på solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en bærekraftig energiforsyning.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.