Cyber Security om bord Den tiltagende digitaliseringsgraden av skip og nettorganiseringen av disse gir betydelig økt verdi for skipsbransjen, men øker også risikoen for cyberangrep. Med Phoenix Contact kan skipsdriften beskyttes mot uautorisert tilgang.

Dødningehode på tast i tastatur

Utfordring


Digitalisering på et skip

Sikker bruk av muligheter ved digitalisering

Intelligente overvåkingsløsninger eller stedsuavhengige fjernvedlikeholdskonsepter gir fleksibilitet og tidsbesparelser for alle interessenter, som rederier og systemprodusenter. Samtidig, med økende antall kommunikasjonskanaler rundt skipet, øker samtidig risikoen for uautorisert tilgang fra tredjepart. Det være seg sikkerhetskonsepter med hull, bruk av utdatert programvare eller manglende kunnskap – det kan foreligge mange svake punkter som igjen fører til vidtrekkende konsekvenser. Dette kan for eksempel være systemmanipuleringer gjennom løsepengevirus (ransomware), datamisbruk eller total stillstand og tap av kontroll over skipet.

Ved å ta i bruk innovative produkter, individuelle løsninger og skalerbare tjenesteytelser tilrettelegges det for sikker og feilfri skipsdrift under hensyntagen av lovbestemmelser, som for eksempel slike som er definert gjennom International Association of Classification Societies. For eksempel har Association of Classification Societies publisert UR E26 "Cyber resilience of ships" og UR E27 "Cyber resilience of on-board systems and equipment", som trådte i kraft 1. januar 2024.

La oss sammen finne et godt svar til nettopp ditt behov.

Komplett beskyttelse av kritisk infrastruktur, som den maritime sektoren, er helt elementært for menneske og miljø. For å oppnå skipsdrift som er uten farer må alle relevante berørte betraktes helhetlig og beskyttes mot cyberangrep.

Dr. Lutz Jänicke - Phoenix Contact, Corporate Product & Solution Security Officer,
Dr. Lutz Jänicke

Løsning


Sikkerhetskonsept for Cyber Security kretsløp

360°-Security om bord

Med vårt 360°-Security-konsept tilbyr vi alle moduler som trengs for helhetlig sikkerhet i skipsdriften din. Fra registrering av faktisk tilstand, individuelt opprettet Security-konsept i henhold til IEC 62443-2-4 og helt til sikkert vedlikehold: du kan be om akkurat den veiledningen du trenger. Du kan også velge mellom forskjellige typer opplæring der vårt sertifiserte Security-fagpersonell gir verdifull kunnskap om sikker håndtering. Det være seg for skipsredere, verft eller systemintegratorer: i tillegg til sikre produkter og løsninger finnes det for alle interessegrupper også egnede tjenestetilbud.

Rask og kostnadseffektiv utvikling av beskyttelseskonsepter

Blåkopi Cyber Security i marinen

For å redusere arbeidet med utviklingsprosessen ble det for den maritime industrien, med utgangspunkt i en generisk applikasjon, utviklet et sikkerhetskonsept med tilhørende sikkerhetstiltak i henhold til IEC 62443 og Defence-in-Depth-strategien som er beskrevet her. Med utgangspunkt i mange års kunnskap ble det utformet en universell blåkopi som hensyntar alle systemene om bord og på fastlandet, og som takket være tiltak som er tilpasset hverandre, muliggjør sikker kommunikasjon mellom relevante systemer, den overordnede skipsautomasjonen og vedlikeholdspersonellet.

Person holder nettbrett med Dashboard fra mGuard Secure Cloud

Intelligent og sikkert fjernvedlikehold

Fordi man ønsker forutseende vedlikehold og for at man skal kunne oppdage potensielle svake punkter så tidlig som mulig og være i stand til å iverksette tiltak, tiltar behovet for fjerntilgang tilsvarende over hele verden. Slik kan mulige stillstandstider reduseres og skipsdriftens effektivitet økes.

For at servicetjenesteytere skal få autorisert tilgang til enhetene som skal vedlikeholdes, tilrettelegger mGuard Secure Cloud for stedsuavhengig og sikker forbindelse. Gjennom en høysikker VPN-tunnel opprettes det en forbindelse mellom personer og systemer, uten at data manipuleres eller går tapt. En ytterligere fordel ved det skybaserte fjernvedlikeholdskonseptet ligger i at ingen form for kundedata lagres i skyen.

Kontakt

Niklas Lecker
Niklas Lecker
Leder for forretningsutvikling i vertikale markeder - prosessindustri
Jeg hjelper deg gjerne på veien mot sikker drift av skipet.

Produkter


To kontrollere AXC F SPLC 1000 og AXC F 2152

Bruk av sikre produkter på maritimt område

Beskyttelsen av skipssystemet støttes blant annet ved bruk av Design-in-produkter. Det begynner med en sikker utviklingsprosess. PLCnext Control er den første industrielle kontrolleren som ble utviklet i henhold til IEC 62443-4-1. I tillegg til Cyber Security spiller funksjonell sikkerhet en stadig viktigere rolle. Her dekker den sikkerhetsrettede kontrolleren SPLC 1000, som kan rekkeplasseres på venstre side, begge krav på alle måter. For å kunne lukke potensielle sikkerhetsgap implementeres det med Device and Update Management i praksis stadig nye tilgjengelige oppdateringer i produktene.

Når det gjelder utkobling av kommunikasjonsgrensesnitt som ikke er i bruk, og ytterligere sikkerhetstiltak, har kontrollerne tilhørende funksjoner for dette. I tillegg bidrar mGuard-Security-ruter med å beskytte systemer med en intelligent Firewall og bygge opp krypterte kommunikasjonskanaler med VPN. Security-ruteren FL MGUARD 4302 har maritim godkjenning (DNV-godkjenning) og oppfyller derfor gjeldende sikkerhetsstandarder for drift av skip.
Disse gir fordeler for både systemintegratorene og for operatører, da skipssystemene har færre angrepspunkter og sikker skipsdrift dermed vil være gitt.