Datalogger Dataloggerne sørger for målrettet innsamling av all relevant informasjon fra solcelleparken. De gir systemoperatøren en konstant oversikt over solcelleanleggets nåværende status.
Utfordring
Full oversikt over dataene
For at store solenergianlegg skal kunne driftes mest mulig effektivt, kreves en kontinuerlig overvåking og styring. Et solenergianlegg i en størrelsesorden på 10 MW er satt sammen av rundt 1000 strenger med henholdsvis 30 solcellemoduler. Solenergianlegget omfatter et høyt antall generatortilkoblingsbokser, vekselrettere og ekstra overvåkingskomponenter som værstasjoner, miljøsensorer eller energimåleutstyr. Et meget høyt antall måledata må samles inn, vekselrettere må styres og anleggets status må videreformidles til et overordnet datastyresystem.
Løsning
Eksempel på modulær struktur av dataloggerens datalogger-kontrollskap
Datainnsamling og datafordeling
Dataloggeren vår tar over funksjonen med å registrere og behandle dataene. Den samler inn alle relevante data om omgivelsesforholdene og vekselretterens tilstand. Systemene kan integreres fleksibelt via funksjonsblokker i PLCnext Engineer. De registrerte dataene lagres enten lokalt på SD-kortet eller overføres til en portal på et høyere nivå.
Nettverkskomponenter for sikker drift av solenergianlegg
Nettorganisering av solenergianleggene dine
Ved hjelp av komponenter fra Phoenix Contact nettorganiserer du raskt og enkelt anleggene i felten. Slik utformer du redundante nettverk som er beskyttet med brannmurer. Uansett hvilket overføringsmedium du benytter: Hos oss finner du velegnede nettverkskomponenter for sviktsikker oppbygging av kommunikasjonsløsninger. Selve grunnlaget dannes av ytelsessterke gigabit-switcher, modemer og medieomformere.
Dine fordeler
- Lave engineering- og driftskostnader grunnet intelligente automatiseringsløsninger
- Redundante og dermed sviktsikre nettverk
- Færre feil ved konfigureringen takket være Auto-Detection-Mode
- Datahull i forbindelse med midlertidig sikkerhetskopiering forhindres
Referanse
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.