Videoovervåking innen solcellesektoren Sikker både med og uten sol I takt med et stadig stigende antall installerte enheter med solenergi øker også antall hendelser på anleggene. For mennesker med uærlige hensikter er det ikke bare solcellepaneler som står i fokus, men i stadig større grad også tilkoblingskabler og til og med vekselrettere. Dette berører ofte mindre solcelleparker som ligger litt utenfor sentralområder og som ikke alltid er tilstrekkelig beskyttet mot hærverk og tyveri.
Godt beskyttede vekselrettere i bygninger som er opprettet for formålet
Beskyttelse av solcelleparker mot hærverk
Videoovervåking av energiforsyningsanlegg er i dag standard. De driftsansvarlige vil alltid prøve å forhindre at uberettigede trenger seg inn på området. I den forbindelse blir anleggsgrensene og innkjøringene ofte overvåket. I selve solcellefeltet forekommer sømløs overvåking heller sjelden.
De daglige lederne i en solcellepark i en liten tysk by merket en dramatisk nedgang i energieffekten. Her hadde tyver rett og slett kuttet av og stjålet over et dusin vekselrettere. Det er ikke alltid mulig å montere vekselretterne i egne, små bygninger eller i låsbare automasjonskap. Skadene etter slike straffbare handlinger overgår ofte betydelig kostnadene ved å anskaffe teknikken.
I så måte er målsettingen ved et videoovervåkingssystem klar: Teknikken må dekke hele området og være optimalt beskyttet mot hærverk og miljøforhold.
Kamera med høy inngangseffekt
Krav til teknikken
I solcelleparker overvåkes meget store områder med færrest mulig kameraer, derfor benyttes ofte svingkrengesystemer.
Tyveriinformasjon kan omfatte gjerdesensorsystemer, motstandstråder, slitesikringer til paneler, lysporter og ytterligere utstyr, som vanligvis kobles til videoovervåkingen via nettverket. Det er en fordel dersom tilkoblingsteknikken har tilstrekkelig nettverksytelse og POE-forsyningen har tilstrekkelige reserver også til PTZ-kameraene, som krever høy effekt.
Alt du trenger for å koble til videoovervåkingskameraet ditt i en kompakt enhet
All-in-One-løsning for videoovervåking av solcelleanlegg
Smart Ethernet Box fra Phoenix Contact forener alle disse egenskapene i en og samme enhet, som er direkte tilkoblet kameraene.
Det robuste huset imøtekommer også alle krav for utendørs bruk. Snepp helt enkelt på ved hjelp av monteringsadapter, koble til, ferdig!
Vi står ved din side også når det gjelder kundetilpassede koblingsbokser til solcellesektoren.