- Managed Switch (omkoblingsbar til Unmanaged Mode)
- High Switching Capacity (backplane bandwidth)
- Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Smart Ethernet Box – utendørs PoE-Switch
Smart Ethernet Box er en utendørs PoE-switch med integrert strømforsyning, overspenningsbeskyttelse, skjøtekassett for optiske fibre og en DIN-skinne for ytterligere tilbehør. Den er utstyrt med opptil fire Gigabit Power-over-Ethernet- og to Uplink-porter og egnet for mange forskjellige bruksområder som videoovervåking og LED-belysning. WLAN Access Point og andre nettverksapplikasjoner, den ideelle All-in-One-enheten. Det gjør den perfekt ikke bare for utendørsområder, men også for innendørsbruk med høye krav, innen industri og næring.
Teknisk feil ved utføring av søket Prøv igjen
Dine fordeler
- Kostnadsbesparelser med kompakt All-in-One-Device
- Gode tidsbesparelser grunnet adapter for vegg- og stolpemontering og minimalt kablingsarbeid
- Utvidet PoE-styring for pålitelig drift av f.eks. IP-kameraer
- Enkel oppstart og konfigurering via Web-based Management eller programmet FL Network Manager
- Utallige alarmvarsler via SNMP, som f.eks. ved sabotasjeforsøk eller defekt overspenningsbeskyttelse
Power-over-Ethernet – allsidig integrering
Smart Ethernet Box tilbyr en kraftig PoE-forsyning for krevende nettverksutstyr: Med støtte for IEEE 802.3bt-standarden forsyner den sluttutstyret med opptil 90 W pr. port, noe som er ideelt for strømkrevende applikasjoner som PTZ-kameraer eller Access Points. En integrert kalenderfunksjon gjør at tilkoblet sluttutstyr kan slås av og på automatisk på definerte tidspunkter. Omfattende overvåkingsfunksjoner sørger for åpenhet til enhver tid, f.eks. ved grafisk visning av PoE-budsjettet eller målrettet feildiagnostikk ved spenningsproblemer.
Beskyttelse gjennom integrerte sikkerhetsfunksjoner
Security-funksjoner
Smart Ethernet Box støtter sikkerheten i nettverket ditt med omfattende sikkerhetsfunksjoner: VLAN skiller sensitive datastrømmer logisk fra hverandre, mens autentisering i henhold til IEEE 802.1X sørger for at bare autoriserte enheter får tilgang. I tillegg gjør et MAC-adressefilter det vanskeligere for uvedkommende å koble seg til. Den integrerte rolle- og brukerstyringen gjør det mulig å tildele differensierte rettigheter til administratorer, internt eller eksternt vedlikeholdspersonell. Hvis det gjøres forsøk på fysisk manipulering av enheten, signaliseres dette umiddelbart av en sabotasjealarm.
Maksimal tilgjengelighet med Smart Ethernet Box
Systemintegritet og nettverkstilgjengelighet
Omfattende funksjoner maksimerer tilgjengeligheten og stabiliteten i nettverksinfrastrukturen: Nettverksredundans via RSTP sikrer uavbrutt kommunikasjon. Funksjoner som PoE Watchdog, LLDP for nabolagsanalyse, LAN-porter som kan deaktiveres og syslog-protokollføring sikrer systemintegritet. Den integrerte og utskiftbare overspenningsbeskyttelsen beskytter enheten og alarmerer i tilfelle utløsning. Det låsbare huset gir ekstra beskyttelse mot uautorisert tilgang. Dette sikrer pålitelig drift døgnet rundt, selv under krevende forhold.
Utskiftbar flensplate for rask utskifting av enheten
Funksjonelt utendørshus
Smart Ethernet Box har et funksjonelt utendørshus for krevende bruk. En ny funksjon er kombinasjonen av avtakbar skjøtekassett og flensplate, som kan tas av uten verktøy for service, slik at man kan foreta utskiftning raskt uten å forstyrre kablingen.
Takket være forhåndsmonterte kabelnipler er enheten umiddelbart klar for tilkobling, uten ekstra installasjonsarbeid. Den praktiske adapteren for vegg- eller stolpemontering muliggjør rask installasjon ved hjelp av en festemekanisme. En integrert kjøleblokk sørger også for effektiv avledning av varmen som oppstår ved den høye PoE-effekten. Dette er en klar fordel sammenlignet med klassiske automasjonsskapsløsninger.
Det UV-bestandige huset er slag- og støtsikkert i henhold til IK10 og beskyttet mot vannstråler og støv i henhold til IP65/NEMA 4X. Det er derfor ideelt for langvarig utendørs bruk, for eksempel i maritime miljøer.
Smart Ethernet Box: kompakt – robust – sterk Den innovative Smart Ethernet Box forener alle egenskaper i en og samme enhet:
Alt du trenger for videoovervåking, i én enhet Oversikt over produktegenskaper
- Virtual Local Area Network (VLAN)
- Remote Authentication Dial-in User Service (som RADIUS 802.1x-Authenticator)
- MAC Address Filter
- Sabotasjealarm (døråpning, kabelmanipulering)
- Web-based Management (HTTP/HTTPS)
- Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
- Command Line Interface (Telnet, SSH)
- Rask og enkel oppstart med Basic-Setup
- Moderne webdesign, optimalisert også for mobilt sluttutstyr
- Fri utforming av bruker- og rollestyring (skalering av tilgangsrettigheter for enkeltbrukere)
Utforming av egen tidskoblingsurprofil i ukentlig eller daglig rytme (åpner for individuell inn- og utkobling av PoE-spenninger og 24 V DC utgangen). - Tidsoppsett over hele verden (automatisk skift mellom sommer- og vintertid på alle tidssoner globalt)
- Overvåking og protokollføring av hendelser for de tilkoblede enhetene
- Grafisk visning av tilordnet PoE-Budget og PoE-effektovervåking
- Syslog-kompatibel (protokollføring av utstyrshendelser og lagring på en remoteserver)
- Øyeblikksbildefunksjon (enkel oversikt og dokumentasjon av systemstatus og alle innstillinger som er foretatt)
- Proaktivt hendelsesvarsel (overspenningsbeskyttelse, temperatur)
- Slag- og støtsikker etter IK10 og dermed sikker mot hærverk
- Vann- og støvtett etter IP65/NEMA 4X og dermed beskyttet mot vannstråler og skadelige miljøpåvirkninger
- Vær-, UV- og korrosjonsbestandig Kan derfor brukes utendørs uten begrensninger
- Forhindrer kondensvanndannelse i enheten grunnet integrert klimamembran
- Design uten vifte også for ekstreme omgivelser grunnet effektivt tilpasset kjøleblokk
- Enkel vegg- eller stolpemontering grunnet selvlåsende monteringsadapter
- Variabel dørmontering (høyre- og venstreanslag, avtakbar)
Produktvarianter
Smart Ethernet Box finnes i følgende varianter:
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| SCX 2POE 2LX | SCX 4POE 2T | SCX 2POE 2T | SCX 4POE 2LX | |
| Uplink-porter | 2 x FO | 2 x kobber Ethernet | 2 x kobber Ethernet | 2 x FO |
| Kameratilkoblinger | 2 x PoE | 4 x PoE | 2 x PoE | 4 x PoE |
| Artikkelnr. | 1108543 | 1108542 | 1108544 | 1102626 |
Infrastruktur for videoovervåking – kan kombineres individuelt
Modulær løsning for videoovervåking Individuelle komponenter for kameratilkoblingsboksen
I tillegg til Smart Ethernet Box leverer Phoenix Contact et stort spekter med industrielle produkter for tilkoblings- og kommunikasjonsteknikk – som kan kombineres til en bruksorientert løsning mellom kamera og videoserver.
Du får dermed samtlige infrastrukturkomponenter for pålitelig videoovervåking fra en og samme leverandør, og kan tilpasse overvåkingssystemet fleksibelt.