Videoovervåking i tunneler For ytelsessterk og trygg trafikkinfrastruktur

Videoovervåkingskamera foran tunnel

For sikkerheten i spesielt utsatte vei- og skinnesegmenter i tunneler er en sømløs videoovervåking helt uunnværlig. Veier med mange svinger eller forskjellige høydeprofiler i tunnelen påvirker også installeringen av kameraene. Vanligvis må overvåkingskameraer plasseres i en bestemt høyde for slik å kunne registrere alle forskjellige kjøretøytyper absolutt pålitelig.

På samme måte som for alle andre monteringskomponenter på tunnelen er rask montering en fordel også når kameraer skal installeres. Det å foreta monteringer inne i tunneler er omstendelig arbeid, all den tid det her ofte er kaldt, mørkt og støyfullt og man vil trenge spesialutstyr for installeringer innvendig i tunneltaket. Veitrafikktunneler er også skitne, noe som merkes spesielt godt når man skal i gang med ettermonteringer.

Menn i samtale ved tunnelarbeid

Toppmoderne veitunnel med teknikk fra Phoenix Contact

Trafikkovervåking i tunneler - sikkerhet først

Så langt har man benyttet videodeteksjon for å gjenkjenne relativt mindre komplekse prosesser, f. eks. for å oppdage biler i feil kjøreretning. Med sammenknytningen av forskjellige systemer, f. eks. video-, automatiserings- og trafikkteknikk, banes det vei for ytterligere muligheter. På grunn av den særdeles raske utviklingen innen databehandling, blir bildebehandlingssystemene stadig mer intelligente.

Også sensorsystemet utvikler seg i et rasende tempo, og til belysningsstyringen på innkjøringsområdet brukes det i dag også kameraer. På den måten kan man finne ut og dokumentere på hvilken måte de forskjellige typene kjøretøyer (f. eks. personbil eller lastebil) påvirker belysningsstyringen.

Smart Ethernet Box med åpen dør

Smart Ethernet Box - den integrerte løsningen

Integrert løsning for overvåking av trafikk

I forbindelse med videoovervåking i tunneler tilbyr Phoenix Contact med Smart Ethernet Box en pålitelig videoovervåkingsløsning. All-in-one-Device Smart Ethernet Box har et nyutviklet hus i spesialkunststoff og motstår smuss, gass (f.eks. karbonmonoksid, nitrogenmonoksid, nitrogendioksid) og, takket være beskyttelse mot vannstråler i henhold til IP65, også de sykliske rengjøringene i tunnelrørene. Den innovative monteringsadapteren gir rask installering. Kostnadene til løtfteutstyr og stillaser reduseres slik kraftig.

Når det gjelder kamerateknikk, finnes det for videovegger og bildearbeidsplasser nå også monitorer med 4K-oppløsning (3840 × 2160 bildepunkter). Dermed kan også flere streams, for eksempel splitt med fire, vises på en skjerm med full oppløsning. I takt med at teknikken får stadig bedre yteevne åpnes det for nye bruksområder ved bildebehandling innen videoteknikk.

Mer informasjon om temaet
Videoovervåking for industri og næring

Her får du mer informasjon om riktig infrastruktur for videoovervåking til alle typer bruk.

Last ned brosjyren nå
Robot med kamerahode