Videoovervåking innen trafikkteknikk Overvåking av trafikkflyten ved hjelp av moderne videoteknikk

Videoovervåking langs motorveier

Innen trafikkteknikk har videoovervåking blitt en helt uunnværlig del av bildet. Det overordnede målet er økt sikkerhet for alle trafikanter. Uansett om det dreier seg om togstrekninger, motorveier eller spesielt utsatte områder i veitrafikken. For det første virker videoteknikk forebyggende for å forhindre overlast eller kødannelser, for det andre muliggjør den rask hjelp ved defekter eller i nødsituasjoner.

I mange land over hele verden benytter man i dag moderne videoovervåking også for å avverge skader (f.eks. ved høydekontroller) eller også for å ettergå straffbare handlinger. Ved hjelp av ANPR (Automatic Number Plate Recognition) og kunstig intelligens som tilleggsmodul (AXC F XT ML 1000) for programmerbare kontrollere åpnes det for helt nye muligheter ved analyse og optimalisering av trafikkflyten. Nettopp i forbindelse med stadig smartere byer og koblingen mellom forskjellige bruksområder og sektorer er videoteknikken en helt avgjørende faktor.

Vei med videoovervåking for trafikkteknikk

Overvåking og optimalisering av trafikkflyten gjennom moderne videoteknikk

Optimal beskyttelse av fjerntrafikkinstallasjoner

Trafikkovervåkingen på motorveier strekker seg ofte over særdeles store avstander. Som verdensledende bedrift innen nettverksteknikk tilbyr Phoenix Contact velegnede, gode produkter også for installasjoner for fjerntrafikk.

Smart Ethernet Box fra Phoenix Contact er en all-in-one-enhet som kobles direkte til kameraene og som er ideell for overvåking av trafikken. Maksimal avstand mellom to installasjonsknutepunkter ved bruk av glassfiber, er 80 kilometer. Takket være "full-managed"-switch-teknologien kan man ved hjelp av Smart Ethernet Boxes til og med sette opp ringer, som åpner for redundant installasjon.

Det vil si at videoteknikk vil kunne installeres på begge sider av motorveien, med utgangspunkt i kontrollrommet, og ringredundans kan legges via en skilt- eller overgangsbro for ville dyr. Ved redundante oppbygginger får man slik én Single Point of Failure også på mange hundre kilometer motorvei.

Installatører kontrollerer kameratilkoblingsboksen i et videoovervåkingskamera for trafikken

Installering av et videoovervåkingskamera

Velegnet for utendørs bruk

Installasjonen for pålitelige videoovervåkinger må som minimum imøtekomme samme krav som selve kameraet. Det gjelder spesielt for utendørsinstallasjoner, som for eksempel videoteknikk langs motorveier.

For bruk utendørs er Smart Ethernet Box spesielt godt egnet. Den er utviklet for omgivelsestemperaturer fra -40° til +70 °C ved relativ luftfuktighet fra 10 % til 95 %, og har et robust hus i spesialkunststoff som er aldringsbestandig og som verken deformeres eller perforeres.

For videoinfrastrukturen har Phoenix Contact i tillegg en portefølje med industriegnede produkter for tilkoblings- og kommunikasjonsteknikk, som kan settes sammen individuelt i kameratilkoblingsboksen og som også tåler ytre miljøpåkjenninger.

Smart Ethernet Box med åpen dør

Infrastruktur for videoovervåking i én kompakt enhet

Videoovervåking med Smart Ethernet Box

Videoovervåkingsinfrastruktur for trafikkområdet i en robust enhet: Liten, kompakt, ytelsessterk – slik kobler du overvåkingskameraer sikkert til videoserveren.

Den integrerte monteringsadapteren for vegg- og stolpemontering gjør installeringen adskillig enklere og raskere. Snepp på, koble til, ferdig! Slik går du ikke glipp av et eneste bilde.

Mer informasjon om temaet
Videoovervåking for industri og næring

Her får du mer informasjon om riktig infrastruktur for videoovervåking til alle typer bruk.

Last ned brosjyren nå
Robot med kamerahode