Videoovervåking på flyplasser Optimal sikkerhet ved avgang og landing Videoovervåking blir stadig mer utbredt på offentlige plasser. For å beskytte helt essensielle deler av flyplassdriften, gitt et stadig mer utpreget farebilde, er det ønske om å utvide videoovervåkingen på flyplasser. Videre bidrar videokameraer i stor grad til å optimalisere forretningsprosesser, og da i form av videobasert datainnsamling.

CCTV-videoovervåking ved startbaner på flyplasser
Videoovervåking ute på et flyplassområde

Sikkerhet på flyplassen gjennom videoovervåking av kritiske områder

Overvåkingsteknikk på flyplassens ute- og inneområder

Videoovervåkingsløsninger finner man på forskjellige områder rundt drift av flyplasser: fra offentlige soner til passasjerer og gjester, sikkerhetsområdet og helt til uteområder som ekspedisjonsfelter, taksebane og rullebane. Videoovervåking er helt essensielt også i parkeringshus og ved skinnegående trafikk.

I hovedbygget på flyplassen overvåkes selvsagt adgangs- og venteområdene og også boardingskrankene, og kamerateknikken bidrar til å akselerere prosessene. Videoovervåkingen er også til god hjelp for sikkerhetspersonellet i form av automatiserte prosesser under sikkerhetskontrollen. Alle disse områdene er relativt ukritiske for installeringen av teknikken.

Sikkerhetsteknikk for kritiske områder på flyplassen

Installasjoner som påvirker flydriften eller områder som kan utgjøre en fare for flysikkerheten, er derimot tidskritiske. Overvåking av området, gjerdene og perimeterene er derfor helt nødvendig for driften. Sentral overvåking er her spesielt viktig.

Spesielt installasjonskritiske områder er ekspedisjonsfeltet eller forfeltet, taksebane og tilfartsvei samt rullebanen. Mange internasjonale storflyplasser opererer ofte over sine kapasitetsgrenser, delvis stengning av disse områdene fører ofte til høye kostnader. Dermed er en tidsbesparende og enkel installering eller etterinstallering av videoovervåking essensielt.

Innvendig visning av Smart Ethernet Box med åpent deksel

Smart Ethernet Box – alt i en og samme enhet

Integrert løsning for videoovervåking av flyplasser

Smart Ethernet Box fra Phoenix Contact integrerer funksjonene fra vanlige koblingsbokser som er utstyrt med standard monteringsskinneenheter, i en enhet med kompakt hus. Dermed sparer du tid ved planlegging og installering. Den integrerte monteringsadapteren for vegg- og stolpemontering gjør installeringen adskillig enklere og raskere. Du sparer 70 % tid sammenlignet med vanlige installasjoner. En annen stor fordel: Gjenstart av kameraer som under regulær drift ikke er tilgjengelige for vedlikeholdsarbeid, via rebootfunksjon fra kontrollrommet.

Smart Ethernet Box fra Phoenix Contact er også utstyrt med Managed Switcher, og kan dermed integreres aktivt i styresystemets overvåkingsmekanisme via SNMP. En tilstandsovervåking av kameranettverkene er gitt, og komponentene i de vidt distribuerte områdene er beskyttet mot overspenning.

Mer informasjon om temaet
Videoovervåking for industri og næring

Her får du mer informasjon om riktig infrastruktur for videoovervåking til alle typer bruk.

Last ned brosjyren nå
Robot med kamerahode