Videoovervåking innen vannbehandling Med de strengeste sikkerhetsstandarder

Vannuttakstårn i en demning

Allerede siden 60-tallet har drikkevannsforsyning i suverene stater inntatt en særstilling. Spesielt hvis de står i konflikt med andre land. På samme måte som hos andre leverandører dreier det seg om kritisk infrastruktur, som forutsetter spesielle tiltak for at den skal kunne opprettholdes og beskyttes. Videoovervåking fungerer her som forebyggende tiltak.

Drikkevannsbasseng

Drikkevannsbasseng

Tilstrekkelige mengder tilgjengelig drikkevann

Videoovervåking av vannforsyningsanlegg er ofte et probat middel. Sammenlignet med strømnettoperatører har nettverk for desentrale deler typisk ikke redundant oppbygging, derfor er disse strekningene av spesiell betydning.

Hærverk eller annen uberettiget tilgang til høydebassenger, brønnanlegg eller ytterligere tekniske anordninger forekommer stadig, og de som står bak er ofte ikke klar over hvilke skader de faktisk forårsaker. Etter en hendelse ble det i USA sluppet ut ca. 1,43 millioner hektoliter (38 mill. gallon) drikkevann, noe som også førte til betydelige økonomiske skader. Med et tidligvarselsystem gjennom videoovervåking kunne denne straffbare handlingen sannsynligvis ha blitt forhindret. Derfor kreves en tilkoblingsteknikk som installeres utendørs, som gir beskyttelse mot hærverk og som fungerer funksjonssikkert i mange år.

Mellomlagring av nedbørsvann i et regn- og flomvannsanlegg

Mellomlagring av nedbørsvann

Beskyttelse av regn- og flomvannsanlegg

Ved behandling av vann har videoovervåkingsløsninger vist sin berettigelse utallige ganger. I mange land finnes det utover dette strategier for overvåking innen avløpsvannbehandling.

Overvåking av tilløp, separasjon, utjevningsbassenger, kanaler og driftsbygninger skjuler store sparepotensialer, ettersom omstendelig kontrollkjøring bortfaller og tiltak ved behov ofte kan innledes med utgangspunkt i videoopptak.

Kombinasjonen av prosesstyrevisualisering med ekte bilder er en stor fordel ikke bare på sentralområder, på denne måten har personellet dataene også tilgjengelig på alle ønskede steder. Nettopp for beredskapstjenesten er dette en avgjørende fordel, og også ved kraftig regn, oversvømmelse eller havari.

Smart Ethernet Box med åpen dør

Overvåkingsteknikk for vannbehandling – Smart Ethernet Box

Videoovervåking med Smart Ethernet Box

Alle deler for pålitelig CCTV-infrastruktur i en og samme enhet: Smart Ethernet Box er en All-in-one-enhet som kobles direkte til kameraene. Den integrerte monteringsadapteren for vegg- og stolpemontering gjør installeringen adskillig enklere og raskere. Snepp på, koble til, ferdig! Slik går du ikke glipp av et eneste bilde.

Mer informasjon om temaet
Videoovervåking for industri og næring

Her får du mer informasjon om riktig infrastruktur for videoovervåking til alle typer bruk.

Last ned brosjyren nå
Robot med kamerahode