På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Solenergi er helt essensielt for regenerativ generering av energi. Den bidrar i stor grad til å dekke det konstant tiltagende energibehovet. Nettorganisering, overvåking og kommunikasjon er helt essensielle faktorer, og da spesielt med tanke på jevn nettkvalitet og behovstilpasset vedlikehold.
Phoenix Contact er en kompetent samarbeidspartner når du ønsker en optimal og pålitelig drift av solenergianleggene. Fra anlegg i felten, takmonterte anlegg og helt til hybride energisystemer: Vi har alltid riktig løsning.
Solenergi er den drivende kraften bak fornybar energi. Våre overvåkings-, styre- og programvareløsninger er et partnerskapelig engasjement for å redusere utslipp.
Løsninger for solcelleparkmanagement
For å drifte store solcelleanlegg er kontinuerlig overvåking og kontroll på segmentnivå helt nødvendig. Med pålitelige monitoreringsløsninger er du til enhver tid informert om solcelleanleggets status, og kan reagere omgående for å oppnå maksimal effektivitet. Finn ut mer om løsningene fra Phoenix Contact som du kan bruke til å samle inn, visualisere og evaluere data fra solcelleparken med, og det kontinuerlig.
Lynnedslag og overspenninger kan forårsake betydelige skader på solenergianlegget. Et overspenningsbeskyttelseskonsept er derfor av største betydning for problemfri drift av takmonterte solenergianlegg. Konseptet bør omfatte beskyttelse av vekselretteren, solcellemodulene og, når det gjelder takmonterte solenergianlegg med et eksternt lynbeskyttelsessystem, også selve bygningen. I tillegg må overspenningsbeskyttelsen oppfylle normative krav.
Som svar på disse utfordringene tilbyr vi pålitelige strengkombibokser med prefabrikkerte systemløsninger. Finn ut hva som er viktig når du skal velge strengkombiboks. Og få oversikt over vår produktportefølje for takmonterte solenergianlegg.
Rundt 1,2 milliarder mennesker, fordelt over hele verden, har ingen tilgang til elektrisk strøm. For å kunne produsere nødvendig, uavhengig energi benyttes det derfor mange steder dieselgeneratorer. Kostnadene i forbindelse med dieselgeneratorenes drivstoff øker likevel stadig. Ved å ta i bruk solenergi-hybridsystemer reduseres ikke bare kostnadene, men også CO₂-utslippene på lang sikt. I landlige regioner uten lokalt strømnett samt i utviklingsland og utviklingsland som befinner seg på overgangen til å bli i-land, viser solenergi-hybridanlegg seg som et rimelig og miljøvennlig alternativ til generering av strøm. Enhetene for generering av energi, lageret og vekselretteren og også komponentene som er nødvendige for styring og regulering, må tåle de røffe miljøforholdene. Løsninger og komponenter fra Phoenix Contact imøtekommer disse kravene helt optimalt.
Phoenix Contact arbeider sammen med utvalgte partnere globalt som har omfattende kunnskap om våre produkter og systemer. Slik sørger vi for at våre løsninger for solenergisektoren over hele verden tilpasses optimalt etter behovene til hver enkelt kunde.
Bruk alle fordelene som våre kompetente Solution-samarbeidspartnere gir deg, og be om veiledning i dag!
Phoenix Contact tilbyr nyskapende produkter for alt som har med generering av strøm gjennom solenergi å gjøre. Et stort spekter med tilkoblings- og automatiseringsteknikk som er testet ut i industrien, danner selve grunnlaget for disse løsningene. Intelligent kombinert blir disse produktene til systemer for de mest forskjellige funksjoner, som styring, fjernovervåking eller registrering av måleverdier.
Implementer solenergiprosjektene dine raskere og mer effektivt Uansett om du planlegger, setter opp eller vedlikeholder solenergianlegg – våre tjenesteytelser finnes her for deg, pålitelige og skreddersydd etter kravene dine. De er tilpasset kravene dine for å utvinne solenergistrøm.
Engineering- og automasjonskapløsninger
Vi følger deg gjennom alle prosjektfaser
Våre bransjeeksperter gir deg veiledning i hver fase av prosjektets syklus, og bistår ved behov også under engineeringdelen i anlegget. I det uavhengige og akkrediterte Phoenix testlaboratoriet testes samtlige Phoenix Contact-komponenter intensivt. Automasjonskapløsninger prosjekteres og utvikles etter påkrevde standarder og direktiver. Uansett hvilke utfordringer du står overfor når du skal implementere solenergiprosjektet ditt, vi hjelper deg gjerne.
IT-sikkerhet for solenerginettverk
Dra nytte av kunnskapen til våre eksperter
Beskytt anleggene dine mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare. Industrial Ethernet fra Phoenix Contact er lett å integrere i automatiseringens infrastruktur. Phoenix Contact tilbyr en bredspektret portefølje med tjenesteytelser rundt ICS Security og industriell kommunikasjonsteknikk. Vi kjenner og forstår kravene innen automatisering og nettverksteknikk for solenergianlegget ditt. Vi står ved din side med råd, evaluerer og planlegger i tråd med oppgavene dine, og iverksetter alle nødvendige tiltak for deg.
Opplæring og kurs
Formidling av fagkunnskaper, tilpasset ditt kunnskapsnivå
Med utgangspunkt i tette kundekontakter og mange års erfaring på stedet har vi utviklet et kvalifikasjonskonsept der vi tilpasser oss behovene for personellkvalifikasjon helt individuelt: Avhengig av prosjektfase, målgruppe og forhåndskunnskaper tilbyr vi deg alltid akkurat det du trenger.
After Sales Service
Du kan stole på servicenettverket vårt også etter at kjøpet er fullført.
Samlet kunnskap, mange års praktisk erfaring og optimal fleksibilitet er kjennetegnene på våre serviceteam. Vårt servicenettverk står ved din side ved installering, idriftsetting og drift selv på de mest avsidesliggende regioner i verden, f. eks. med gratis systemtelefonstøtte med produktsupport døgnet rundt. I nødstilfeller holder vi reservedeler parat også utenom kontortid.