Lasterom

Lasterom

Strenge krav til sjøs

Vi tilbyr løsninger for lasterommet: Pålitelige, sviktsikre og med skipsgodkjennelse.

I lasterommet må en pålitelig og sviktsikker styring av grunnfunksjoner som arbeidsbelysningen være gitt for å forhindre farer og for å sørge for friksjonsfrie forløp. Et pålitelig tank- und ballastvannsystem er også helt ufravikelig for å holde skipet stabilt i alle sjøsituasjoner.

Phoenix Contact tilbyr skipsgodkjente løsninger for styring av belysningssystemer, hydraulikken samt styring av tank- og ballastvann.

Dine fordeler

  • Økonomisk effektiv og meget tilgjengelig tilknytning av desentralt fordelte I/O-komponentgrupper til styresystemet
  • Fleksible komplettløsninger med åpne grensesnitt
  • Desentral overvåking i styresystemet mulig til enhver tid takket være integrert webserver

Belysningsløsninger med effektiv energibruk

Belysning i lasterommet  

Behovstilpasset belysning i lagerrommet

Phoenix Contact tilbyr kostnadsgunstige løsninger med effektiv energibruk for belysning av lagerrom. Takket være en kontroller med integrert webserver er enkel integrering i det komplette nettverket mulig.

Slik styrer og overvåker du desentrale stasjoner på skip pålitelig til enhver tid.

Meget tilgjengelig automatisering for hydraulikken

Skip med åpen lasterampe  

Pålitelig styring av lasterampene

For rask lasting og lossing av frakten kreves et automatisert hydraulikkanlegg. Slik unngår du lange anleggstider i havnen.

For å opprettholde sikkerheten for menneskene ombord må også lasteramper kunne åpnes og stenges pålitelig til enhver tid. Til dette formålet tilbyr Phoenix Contact redundante styresystemer.

Styring av tank- og ballastvann

Overvåkingssystem for reserve- og lastetanker  

Overvåke fyllnivåer i reserve- og lastetanker

Nivåene i reserve- og lastetankene må kunne overvåkes absolutt pålitelig.

Phoenix Contact tilbyr et selvstendig system for å forhindre at tankene overfylles. Styreenhetene danner et redundant system: En prealarm ved 95 % signaliserer redusert fyllrate. Hovedalarmen ved 98 % viser at fyllingen stanses.

Modulære styresystemer med åpne grensesnitt for alle brukstilfeller med hydraulikkanlegg som eksempel

Det være seg Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA eller 4 ... 20 mA: Phoenix Contact tilbyr modulære løsninger med åpne grensesnitt for nettopp ditt behov.

Til akterramper, luke- og rampedeksler, dører samt bevegelige bildekk sørger du ved hjelp av løsninger fra Phoenix Contact for en meget tilgjengelig kommunikasjon mellom de desentrale systemene og kontrollrommet. Slik kan samtlige systemer fremdeles betjenes, uten at man i nødstilfeller må foreta omstilling til manuell drift.

Topologi: Modulære styresystemer med åpne grensesnitt  

Meget tilgjengelig kommunikasjon mellom desentrale systemer og kontrollrommet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk