Bærekraft og Green Shipping Løsninger for i dag, i morgen og i overmorgen

Bukt med et skip, sett ovenfra

Skipsfartens fremtid ligger i bærekraften. Phoenix Contact er din kompetente partner for å realisere dine maritime krav til innovative drivteknologier, bruk av fornybart drivstoff og andre bærekraftige løsninger.

Dra nytte av våre sterke og pålitelige løsninger for Green Shipping, også for røffe forhold. Testet og godkjent etter alle relevante skipsbyggingsgodkjenninger.

Empowering the All Electric Society – vårt bidrag til en bærekraftig maritim industri

For å gjøre jordas fremtid mer miljøvennlig baner Phoenix Contact vei for fremtidsbildet Empowering the All Electric Society. Ved omstillingen av energiutvinningen til fornybare kilder yter også Global Industry Management Marine et betydelig bidrag. Med løsninger for Green Shipping, som økologisk batteristyring, kan elektriske skipsdrivenheter implementeres og elektriske gondoldrivenheter kan automatiseres. Med de maritimt sertifiserte komponentene i Ex-design er også drivenheter med høyeksplosive, økologiske brennstoffer, som for eksempel grønt hydrogen og syntetisk metanol, mulig. For å omsette tilhørende automatiseringsløsninger må automatiseringsporteføljen for sone 1 eller sone 2 ha maritim sertifisering.

Verdenskart med nettorganiseringslinjer – fremtidsbilde "All Electric Society"

På havet med blikket mot fremtiden

Dine fordeler

  • Opptil 20 % reduksjon av emisjoner og innsparing av kostnader takket være nye teknologier og moderne styreteknikk
  • Pålitelig samarbeidspartner for Green Shipping med mange års erfaring innen konvensjonell skipsautomasjon
  • Ett skritt foran med sikre, intelligente data
  • Beskyttelse mot uberettiget tilgang takket være IT-Security etter IEC 62443
Barn med drage ved havet

Bruk av vindenergiens ubegrensede potensial

Frisk vind for skipsfarten 20 % færre utslipp – naturlig skipsdrivsystem med vindens kraft

For å redusere utslipp trenger du alternative drivenheter. Første gang vindkraft brakte skip over verdenshavene, var allerede for mange hundre år siden. Den forandrer også fremtiden til maritime transportforetak.

Med en Kite som supplement til regulær skipsdrift kan drivstofforbruket reduseres med opptil 20 %. Nye teknologier og pålitelig automatiseringsteknikk er en forutsetning for dette. Med vårt PLCnext økosystem registreres og evalueres værdata, skipshastighet og ruter automatisk. Kiten kjøres trygt ut fra broen ved hjelp av Push-Button-teknologi.

Med den nye, driftsøkonomiske og kompakte PLCnext Safety-kontrolleren er også beskyttelsen av menneske og maskin gitt til enhver tid.

Kite Management Solution Men hvordan fungerer det?

Interaktiv Image Map: Kite Management Solution
Kite Automation Solution med PLCnext Technology
Øk trekkraften og spar drivstoff ved hjelp av teknologi med digital tvilling
Bridge Box
Kiten kjøres praktisk ut fra skipsbroen via Push-Button-teknologi
Scenariostyring
Optimal posisjonering av Kiten gjennom digitalt beregnede scenarier
Reduser utslipp
Maksimal innsparing gjennom optimalisert ytelse
Ferge for persontrafikk i København, ved elven med byen i bakgrunnen

Alltid full oversikt over energien med intelligent batterimanagement

Intelligent batterimanagement for elektriske ferger E-mobilitet på vannet

Fra slepebåt for havn og helt til ferger, ønsket om å drifte skip autark og utslippsfritt gjør seg stadig mer gjeldende. E-mobilitet er her slagordet. Men hvordan kan man best ta i bruk helelektriske løsninger for å redusere kostnader og emisjoner?

Bruksområdet på vann innebærer spesielle krav til energilagringssystemet for slik å sikre redundant forsyning av skipets drivsystem og el-system. Svingninger i nettforsyningen, støysignaler eller konstante vibrasjoner gjennom skipets drivsystem og generatorer må tas med i beregningen og utjevnes automatisk under drift. Batterimanagementet spiller her en avgjørende rolle. Løsningens kompleksitet er forskjellig, alt etter kravene dine og type skip.

Phoenix Contact tilbyr egnede komponenter for overvåking, sikkerhet og kommunikasjon for å oppnå redundant og pålitelig forsyning av skipets drivsystem og el-system.

Fremtidsvisende containerskip med påskriften Hydrogen Fuel Cells

Inn i den maritime fremtiden med hydrogenbrennstoffceller

Automatisering av brennstoffceller En banebryter for utslippsfri skipsfart

Brennstoffceller gir mulighet til å generere elektrisk energi direkte om bord – med lave utslipp og kun minimal lyd og vibrasjoner. Automatisering av brennstoffceller er dermed en banebryter for bærekraftig skipsfart. En viktig faktor, da det i stadig flere kystregioner og havneområder gjelder strenge miljøkrav.

Uansett om du ettermonterer brennstoffceller i maritime applikasjoner eller planlegger et nytt skip. Vi er her for deg når du skal bruke bærekraftige og skalerbare maritime systemer for hydrogenbrennstoffceller. I den forbindelse tar vi oss av digitaliseringen, automatiseringen og overvåkingen av applikasjonen din.
Her kan det brukes mange forskjellige protokoller for enkel tilkobling til skipsstyresystemet. Med PLCnext Technology får du enkle og åpne programmeringsomgivelser. Cyber Security-tiltak i henhold til IEC 62443 sørger for å beskytte dataene dine.

Phoenix Contact er medlem av "European Clean Hydrogen Alliance" (ECH2A). I tillegg til produksjon, transport og distribuering av hydrogen er alliansens temaer også bruk innen industri og mobilitet. Dermed står Phoenix Contact som pålitelig samarbeidspartner ved din side ved utvikling og bruk av bærekraftige og skalerbare systemer for maritime hydrogenbrennstoffceller.

Samarbeid
European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Den europeiske plattformen ECH2A for hydrogenprosjekter ble grunnlagt av EU i juli 2020. Målet er å fremme opp- og utbygging av hydrogenprosjekter i Europa.

For å fremskynde oppbyggingen av en hydrogenøkonomi i Europa og organisere implementeringen av generering, transport og distribusjon bringer alliansen ECH2A aktører fra økonomi, politikk og sivilsamfunn sammen. De over 800 medlemmene er satt sammen av europeiske industribedrifter, energileverandører, investorer, NGO-er, forbund, forskningsinstitutter samt kommuner, byer og ministerier.

Få mer informasjon om European Clean Hydrogen Alliance
Hydrogenmolekyler med EU-flagget
Cruiseskip med Hydrogen Fuel Cells (hydrogenbrennstoffceller)

Hydrogen Fuel Cells innen skipsfart

Power-to-X for Green Shipping Med Power-to-X til All Electric Society

Vi hjelper deg med å automatisere, elektrifisere og digitalisere prosessene som har med Power-to-X å gjøre.

Våre løsninger brukes i maritim industri allerede i dag. Finn ut mer om hvordan mange av brukstilfellene våre oppfyller kravene også til hydrogenindustrien.

Produkter

Mange års erfaring og bransjekunnskap resulterer i utmerkede løsninger for nettopp din bransje.

Teknologier

Finn ut mer om våre åpne og sikre teknologier for en bærekraftig fremtid.

Solcellefelt med vindanlegg og nettorganiserte symboler for kommunikasjonsteknologi
Cyber Security symboler med hånd
Funksjonell sikkerhet i en produksjonslinje
Logo Eksplosjonsbeskyttelse
Solcellefelt med vindanlegg og nettorganiserte symboler for kommunikasjonsteknologi

De nye teknologiene 5G, APL, TSN og OPC UA danner sammen fremtidens kommunikasjon. Kun på denne måten kan datapunkter nettorganiseres sikkert, enkelt og raskt.

Vi er engasjert i alle viktige standardiseringskomiteer. Her utformer vi en ny, produsentuavhengig kommunikasjonsstandard for automatiseringen.

Mer informasjon om kommunikasjons- og overføringsteknologier
Cyber Security symboler med hånd

For å imøtekomme de strenge kravene til IT-sikkerhet er det ikke tilstrekkelig å installere brannmurer vilkårlige steder i den kritiske infrastrukturen. For å redusere samtlige Cyber-Security-risikoer er det viktig å definere beskyttelsesmål. Disse beskyttelsesmålene har sitt utgangspunkt i den vanlige standarden IEC 62443, IT-sikkerhet for industrielle automatiseringsløsninger.

Som sertifisert ICS-Security Service-leverandør hjelper vi deg, og med bærekraft som utgangspunkt. Den helhetlige tilnærmingen innebærer også produktutvikling som er utrettet mot sikkerhet.

Mer informasjon om Industrial Security
Funksjonell sikkerhet i en produksjonslinje

Håndtering av risikoer er en essensiell faktor ikke bare med hensyn til beskyttelse av miljø og mennesker. Også det å opprettholde anlegg og dermed sikre investeringen, er viktig. I tillegg til sikkerhetsintegritetsnivået (SIL) spiller også kvalitetstrinn (PL) en viktig rolle ved bruk av automatiserte sikkerhetssystemer. Desentrale, fleksibelt konfigurerbare løsninger som SafetyBridge-teknikken brukes i dag allerede i forskjellige SIL3-applikasjoner. De integreres i kontrolleren på en meget enkel måte.

Opplev alle fordelene som våre Safety-kontrollere gir for komplekse applikasjoner, som tilrettelegger for implementering i PROFIsafe- og PROFINET-nett. Sikker utkobling eller sikker gassgjenkjenning og andre funksjoner for funksjonell sikkerhet kan du slik dermed implementere helt uavhengig av produsent. Som supplement sørger våre komponenter for overspenningsbeskyttelsen. Kameraer overvåker den desentrale infrastrukturen og sikkerheten. Videre hjelper vi deg med omfattende opplæringsprogrammer.

Mer informasjon om funksjonell sikkerhet
Logo Eksplosjonsbeskyttelse

Et viktig sikkerhetsaspekt bunner i de brennbare gassene, som genereres, transporteres og lagres innenfor rammen av anvendelser for Power-to-X. Hvis de slipper ut ubemerket, kan det oppstå en eksplosiv eller giftig atmosfære. For å advare personellet i slike tilfeller kreves tilsvarende sensorsystem samt gassvarselutstyr. Fabrikktrafikken skal heller ikke passere disse områdene. For å regulere trafikken kobler vi signalsøyleanleggene dine til gassvarselutstyr via egnet overføringsteknikk.

For krav som stilles til eksplosjonsfarlige områder med forskjellige soner tilbyr vi et bredt spekter med løsninger og produkter. Produktene våre strekker seg fra printmoduler og -pluggforbindere via Ex-rekkeklemmer, Ex-skilleforsterkere og måleomformere og helt til overspenningsbeskyttelse og I/O-systemer.

Mer informasjon om eksplosjonsbeskyttelse
Vi er her for deg
Sammen for en god fremtid

Vi hjelper deg gjerne med prosjektet ditt. Uansett om du ønsker å gjøre et eksisterende anlegg mer bærekraftig, eller du ønsker å utforme et (pilot-)prosjekt sammen med oss. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.

Ta kontakt med oss
Veiledningssamtale ved PC rundt offshore-anlegg, to menn i samtale foran det tekniske systemet for prosjekter med PLCnext Store