Digitalisering og Maritim 4.0 Intelligente data som grunnlag for den digitale fremtiden

Digitalisert skip i konteksten Maritim 4.0

Gjennom digitaliseringen blir skip stadig mer effektive. Intelligente data danner selve grunnlaget for smart skipsautomasjon. "Maritime 4.0" er moteordet her.

For å kunne opprettholde konkurransedyktigheten også i fremtiden gjør digitaliseringen av skip at nye teknologier og løsninger må fremskaffes i alle livsfaser. Stol på vår ekspertise innen nettverks- og automatiseringsteknikk – som vi for lengst har utvidet med fremtidens teknologier – for at nettopp du skal kunne gjøre den maritime applikasjonen din egnet for fremtiden.

Maritim 4.0 – den digitale transformasjonen til den maritime industrien

Datainnsamling, -styring og -visualisering – dra nytte av alle fordelene ved en tiltagende nettorganisering og digitalisering innen maritim industri. Vi tilbyr ikke bare nettverksteknikk og automatiseringsløsninger fra en og samme leverandør, men sørger også for at dataene dine er beskyttet mot Cyber-kriminalitet og moderne sjørøveri. Uansett om du står foran utfordringen med å skulle drifte hele flåten mer effektivt, eller om du vil utforme enkelte skipskonstruksjoner mer modulært og koble dem raskere til styresystemet – vi er her for deg! Dykk ned i vår digitale, maritime verden.

Abstrakt digitalisert skip foran svart bakgrunn

Data, data, data – hent ut det maksimale fra dataene dine

Dine fordeler

  • Datainnsamling, -styring, -regulering og nettorganisering av alle konstruksjoner om bord sørger for økt effektivitet i den maritime applikasjonen din
  • Sertifiserte produkter etter IEC 62443 sørger for sikker kommunikasjon fra bro til land
  • Modulære kontrollerløsninger tilpasser seg behovene dine fleksibelt
Bilde MTP – Modular Type Package i celledesign

MTP – Modular Type Packaging

Smart Ship Engineering med Modular Type Packaging MTP innen skipsindustrien

Sammen med VDMA og ledende leverandører til skipssektoren arbeider Phoenix Contact i en arbeidsgruppe med en standardiseringsmetode for å integrere Modular-Type-Packaging-modeller i nettopp skipsindustrien.

Det være seg systemintegratorer, maskinteknikere eller verft: Modular Type Packaging (MTP) forbedrer hele verdiskapningskjeden ved bygging og idriftsetting av skip. Modular Type Packages brukes for å integrere forskjellige systemer om bord, uten at grensesnittene i skipsautomasjon må tilpasses med mye arbeid.

MTP er banebryter for en gjennomgående nettorganisering av de maritime systemene.

Konsekvent modul-Engineering Vår programvareløsning for fleksibel utføring av modulplanleggingen din. Planleggingen av modulene i praksis må begynne med en Engineering som er så enkel som mulig. I denne sammenheng tilbyr vi et fleksibelt modul-Engineering-verktøy, MTP-Designer. Med kun minimalt Engineering-arbeid genererer du på egen hånd moduler med MTP-samsvar i henhold til VDE 2658 via enkle klikk. Videre kan MTP-filer importeres automatisk fra prosesstekniske Engineering-verktøyer.

Engineering av moduler via programvareløsning MTP-Designer på datamaskinen
Modellering av moduler ved hjelp av programvareløsning MTP-Designer på datamaskinen
Logo MTP-funksjonsblokkbibliotek
Skjermer i styresystemet
Engineering av moduler via programvareløsning MTP-Designer på datamaskinen

Modulen Engineering beskriver deler av et prosessanlegg, og deler det opp i mindre funksjonsenheter.

Dra nytte av rask idriftsetting og konfigurering, da MTP-Designer automatisk genererer programkjernen til modulautomatiseringen din. I den forbindelse opprettes alle serviceytelser og alle automatiseringsobjekter i henhold til VDE 2658-4.

Modellering av moduler ved hjelp av programvareløsning MTP-Designer på datamaskinen

I tillegg til modul-Engineering og anleggs-Engineering genereres den lokale visualiseringen på kontrolleren automatisk med utgangspunkt i R&I-skjemaet, dette for å oppnå enkel håndtering.

Parallelt med at visualiseringen genereres, fastsettes samtlige grensesnitt (OPC UA-Tags) for den senere dataoverføringen.

Logo MTP-funksjonsblokkbibliotek

MTP-funksjonsblokkbiblioteket samsvarer med MTP-standard VDI/VDE/NAMUR 2658. Biblioteket inneholder grensesnitt for feltutstyr, for lokal visualisering og for integrering av det modulære anlegget på overordnet prosessføringsnivå (Process Orchestration Layer (POL)).

For å få en mest mulig enkel og kostnadseffektiv programmering av modulære anlegg tilbyr vi prekonfigurerte funksjonsblokker.

Last ned MTP-funksjonsblokkbiblioteket i PLCnext Store:

Til PLCnext Store: Module Type Package FB
Skjermer i styresystemet

I konfigureringsfilen som genereres av MTP-Designer er grensesnittene også beskrevet formalt i henhold til VDI/Namur-standard VDE 2658-3.

Programmererne bak prosesstyresystemet har dermed all nødvendig informasjon tilgjengelig allerede på et tidlig tidspunkt: En fremstilling av denne visualiseringen som ekstrakt fra R&I-skjemaet samt samtlige grensesnitt som kreves for å overføre de nødvendige dataene.

Produkter

Mange års erfaring og bransjekunnskap resulterer i utmerkede løsninger for nettopp din bransje.

Teknologier

Finn ut mer om våre åpne og sikre teknologier for en bærekraftig fremtid.

Solcellefelt med vindanlegg og nettorganiserte symboler for kommunikasjonsteknologi
Cyber Security symboler med hånd
Funksjonell sikkerhet i en produksjonslinje
Logo Eksplosjonsbeskyttelse
Solcellefelt med vindanlegg og nettorganiserte symboler for kommunikasjonsteknologi

De nye teknologiene 5G, APL, TSN og OPC UA danner sammen fremtidens kommunikasjon. Kun på denne måten kan datapunkter nettorganiseres sikkert, enkelt og raskt.

Vi er engasjert i alle viktige standardiseringskomiteer. Her utformer vi en ny, produsentuavhengig kommunikasjonsstandard for automatiseringen.

Mer informasjon om kommunikasjons- og overføringsteknologier
Cyber Security symboler med hånd

For å imøtekomme de strenge kravene til IT-sikkerhet er det ikke tilstrekkelig å installere brannmurer vilkårlige steder i den kritiske infrastrukturen. For å redusere samtlige Cyber-Security-risikoer er det viktig å definere beskyttelsesmål. Disse beskyttelsesmålene har sitt utgangspunkt i den vanlige standarden IEC 62443, IT-sikkerhet for industrielle automatiseringsløsninger.

Som sertifisert ICS-Security Service-leverandør hjelper vi deg, og med bærekraft som utgangspunkt. Den helhetlige tilnærmingen innebærer også produktutvikling som er utrettet mot sikkerhet.

Mer informasjon om Industrial Security
Funksjonell sikkerhet i en produksjonslinje

Håndtering av risikoer er en essensiell faktor ikke bare med hensyn til beskyttelse av miljø og mennesker. Også det å opprettholde anlegg og dermed sikre investeringen, er viktig. I tillegg til sikkerhetsintegritetsnivået (SIL) spiller også kvalitetstrinn (PL) en viktig rolle ved bruk av automatiserte sikkerhetssystemer. Desentrale, fleksibelt konfigurerbare løsninger som SafetyBridge-teknikken brukes i dag allerede i forskjellige SIL3-applikasjoner. De integreres i kontrolleren på en meget enkel måte.

Opplev alle fordelene som våre Safety-kontrollere gir for komplekse applikasjoner, som tilrettelegger for implementering i PROFIsafe- og PROFINET-nett. Sikker utkobling eller sikker gassgjenkjenning og andre funksjoner for funksjonell sikkerhet kan du slik dermed implementere helt uavhengig av produsent. Som supplement sørger våre komponenter for overspenningsbeskyttelsen. Kameraer overvåker den desentrale infrastrukturen og sikkerheten. Videre hjelper vi deg med omfattende opplæringsprogrammer.

Mer informasjon om funksjonell sikkerhet
Logo Eksplosjonsbeskyttelse

Et viktig sikkerhetsaspekt bunner i de brennbare gassene, som genereres, transporteres og lagres innenfor rammen av anvendelser for Power-to-X. Hvis de slipper ut ubemerket, kan det oppstå en eksplosiv eller giftig atmosfære. For å advare personellet i slike tilfeller kreves tilsvarende sensorsystem samt gassvarselutstyr. Fabrikktrafikken skal heller ikke passere disse områdene. For å regulere trafikken kobler vi signalsøyleanleggene dine til gassvarselutstyr via egnet overføringsteknikk.

For krav som stilles til eksplosjonsfarlige områder med forskjellige soner tilbyr vi et bredt spekter med løsninger og produkter. Produktene våre strekker seg fra printmoduler og -pluggforbindere via Ex-rekkeklemmer, Ex-skilleforsterkere og måleomformere og helt til overspenningsbeskyttelse og I/O-systemer.

Mer informasjon om eksplosjonsbeskyttelse
Vi er her for deg
En løsning i fellesskap

For at du skal kunne digitalisere de maritime applikasjonene dine og utforme dem mer effektivt, hjelper vi deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.

Ta kontakt med oss
Rådgivningssamtale rundt maritim applikasjon