Konvensjonell skipsautomasjon Redundant, sviktsikkert, testet og sertifisert

Cruiseskip på åpent hav

Om bord på skip er det mange essensielle anlegg som kreves for å oppnå sikker skipsdrift. Disse omfatter for eksempel skipets fremdriftssystem, generering av energi, styremaskin og brannalarmsentral. Hvis et av disse anleggene svikter, er det fare for både mannskapet og skipet. Phoenix Contact tilbyr feilsikre styrings- og overvåkingsløsninger for pålitelig drift - selv under tøffe forhold, og de er testet og sertifisert i henhold til alle relevante skipsgodkjenninger.

Våre løsninger for skipsautomasjon

Stol på sertifiserte løsninger fra Phoenix Contact for bruk på og under dekk. Det være seg fraktskip, cruiseskip, spesialskip, yachter eller ferger: Phoenix Contact leverer skreddersydde løsninger med utgangspunkt i et omfattende produktspekter. Fra enkle applikasjoner og helt til komplekse systemløsninger, våre produkter sørger på alle områder for feilfri styring og dataoverføring. Uansett via hvilket medium: Sterke og pålitelige løsninger – testet og godkjent også for røffe forhold og etter alle relevante skipsgodkjenninger.

Containerskip i havnen i Hamburg

Dine fordeler

  • Samle, behandle og visualisere data, og intelligent bruk av disse
  • Enkle integreringsmuligheter av alle vanlige maritime kommunikasjonsprotokoller
  • Godkjent kvalitet: sertifisert etter DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 og IEC 62443

Maritime godkjenninger Testet og godkjent etter alle standarder innen maritim industri

DNV GL-logo
ABS-logo
Ex-logo
Roret på et skip

Redundans sørger for sviktsikkerheten i dine Essential Services

Redundant alarm og overvåking Øk driftssikkerheten ved hjelp av komplette løsninger

Systemer som skipsdrivenhet, generering av energi, styremaskin og brannsentral er blant de helt essensielle faktorene om bord. Hvis disse svikter, er det fare for både mannskapet og skipet.
For å bli tidsnok informert om kritiske situasjoner installeres en redundant alarm og overvåking med utgangspunkt i robust styre- og nettverksteknikk. I tillegg til de grunnleggende ytelsene sender systemet også ut informasjon om generelle tilstander samt fyllnivåer for ballastvann, drivstofftanker og drikkevannsreserver.

Med utgangspunkt i den åpne automatiseringsplattformen PLCnext implementeres redundante automatiseringssystemer, nettverk og visualiseringer. Porteføljen suppleres med komplette løsninger for overvåking av ytelse, som i tillegg til programmet også inneholder nødvendige Security-rutere og skyløsninger for hele flåten. Tilbudet vårt supplerer gyldige maritime sertifiseringer for de relevante komponentene.

Topologi redundant skipsautomasjon med PLCnext Control, Security-appliances og et 3D-skipsbilde
PLCnext Control
Kontrollerne i serien PLCnext Control AXC F 3152 for Axioline-I/O-systemet er raske, enkle og robuste. Det vil si konsekvent tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser.
PLCnext Control
I/O-systemer
Remote I/O-systemene fra Phoenix Contact er egnet for alle vanlige bussystemer og nettverk. Du kan samle inn inngangs- og utgangssignaler direkte i automasjonskapet, eller på anleggene og maskinene. Pålitelig overføring av din data- og signaltrafikk – optimalisert for forskjellige bruksområder. Bruk produkter med forskjellige mekaniske egenskaper og funksjoner.
I/O-systemer
MGuard Security-ruter
Våre robuste industrirutere forbinder forskjellige nettverk for fjernvedlikehold og sikring av det lokale nettverket ditt. Mange produkter inneholder integrerte VPN- og brannmurfunksjoner. For å oppnå optimal sikkerhet gir mGuard-ruterne beskyttelse mot cyberangrep og ondartet programvare.
MGuard Security-ruter
Maskinrommet til et skip med ingeniør

Løsninger for maskinrommet

Løsninger for maskinrommet Systemredundans for meget tilgjengelig og effektiv drift av alle essensielle systemer i maskinrommet

Friksjonsfri skipsdrift forutsetter en pålitelig styring i maskinrommet. Med redundante systemer på PROFINET-basis sørger Phoenix Contact for en sikker og meget tilgjengelig drift av motorer og drivenheter. Programmet PLCnext Engineer gir enkel programmering med høynivåspråk etter IEC 61131, og viderefører registrerte verdier fra kontrolleren pålitelig til kontrollrommet.

Lasterampe med hydraulisk system

Automatisering av lasteramper

Meget tilgjengelig automatisering for hydraulikken Rask og enkel gjenkjenning av status for forskjellige Items

For rask lasting og lossing av frakten kreves et automatisert hydraulikkanlegg. Slik unngår du lange opphold i havnen.
For å opprettholde sikkerheten for menneskene ombord må også lasteramper kunne åpnes og stenges pålitelig til enhver tid. Til dette formålet tilbyr Phoenix Contact redundante styresystemer.

Det være seg Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA eller 4 ... 20 mA: Phoenix Contact tilbyr modulære løsninger og løsninger med åpne grensesnitt for nettopp ditt behov.
Til akterramper, luke- og rampedeksler, dører samt bevegelige bildekk sørger du ved hjelp av løsninger fra Phoenix Contact for en meget tilgjengelig kommunikasjon mellom de desentrale systemene og kontrollrommet. Slik kan samtlige systemer fremdeles betjenes, uten at man i nødstilfeller må foreta omstilling til manuell drift.

Maskinrommet på et skip

Overvåke fyllnivåer i reserve- og lastetanker

Pålitelig styring av tank- og ballastvann Løsninger for nivåovervåking

Sørg for stabil plassering av skipet på åpent hav. Nivåene i reserve- og lastetankene må kunne overvåkes absolutt pålitelig.
Phoenix Contact tilbyr et eget system for å forhindre at tankene overfylles.

Styreenhetene danner et redundant system: En prealarm ved 95 % signaliserer redusert fyllrate. Hovedalarmen ved 98 % viser at fyllingen stanses.

Heave Compensation på åpent hav

Automatiseringsløsninger for Heave Compensation

Løsninger for Heave Compensation Automasjon av Dynamic Positioning på havet

Med en automatiseringsløsning med utgangspunkt i en applikasjonstilpasset systemredundans sørger du for at Heave Compensation alltid tar seg av korrekt skipsposisjon. Det er bl. a. nødvendig hvis Dynamic Positioning ikke lenger er tilstrekkelig ved for høy sjø.
Med Security-rutere mGuard og VPN-teknologi er en tilgangssikker kommunikasjon i nettverket sikret.

Produkter

Mange års erfaring og bransjekunnskap resulterer i utmerkede løsninger for nettopp din bransje.

Teknologier

Omfattende kunnskap innen alle relevante teknologier for ditt maritime bruksområde

Vi er her for deg!
En løsning i fellesskap!

Vi gir deg gjerne veiledning rundt prosjektet ditt for konvensjonell skipsautomasjon, og da for både Greenfield- og for Brownfield-anlegg.

Ta kontakt nå
Ansatt hos Phoenix Contact foran et containerskip i planleggingsfasen