Hallberg-Rassy: Pålitelig til havs med overspenningsbeskyttelse

Applikasjon

Hallberg-Rassy Varf AB i Ellös i Sverige bygger seilyachter i luksusklasse, som blant annet den nærmere 20 meter lange cruiseren HR 64. Sammen med eieren av båten Sunny Times, Günther Cramer, utarbeidet Phoenix Contact et overspenningsbeskyttelseskonsept som nå er installert på seilyachten.

Start video

Løsning

Beskyttelseskonseptet omfatter områdene ytre og indre lynbeskyttelse samt katodisk korrosjonsbeskyttelse. Ettersom alle metalledere jordes via kjølen, må de ømfintlige delene for navigasjon, kommunikasjon, styring og drivenhet sikres mot støtstrøm ved hjelp av egnet overspenningsbeskyttelsesutstyr.

Også ved overspenninger i landforsyningen må passende beskyttelsesutstyr monteres. Offeranoder sikrer den katodiske korrosjonsbeskyttelsen. De beskytter drivakselen og andre metallkomponenter mot slitasje.

Fasit

Det omfattende beskyttelseskonseptet og den fagmessig utførte installeringen ombord gir optimal beskyttelse mot svikt i uunnværlige instrumenter i båten — både til havs og i havn.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00