Løsninger for elektriske installasjoner

Løsninger for elektriske installasjoner

Bedre effektivitet ved den elektriske installasjonen

Vårt omfattende sortiment for elektrisk installasjon er til hjelp ved mange av oppgavene dine.

Tilbake til Løsninger

Kategorier

  • Bruksområder og løsninger
    Bruksområder og løsninger

    Phoenix Contact har et stort sortiment med komponenter og løsninger for moderne bygningsinstallering.

  • Klemmer til installasjonsfordelere
    Klemmer til installasjonsfordelere

    Avhengig av hvilken måte du ønsker å jobbe på, tilbyr vi deg for kablingen av elektriske fordelinger både PTI-installeringsklemmer med push-in-tilkoblingsteknikk og UTI-installeringsklemmer med skrutilkoblingsteknikk.

  • Kommunikasjonsteknikk
    Kommunikasjonsteknikk

    Grunnlaget for pålitelig automatisering og digitalisering av bygninger er en sviktsikker nettorganisering av samtlige enheter.

  • Ledningsforbindelser
    Ledningsforbindelser

    Det å forlenge ledninger og reparere skadde kabler er blant de daglige oppgavene innen elhåndverk! Med QPD-ledningsforbindere er dette en rask sak.

  • Produkter
    Produkter for elinstallasjoner

    Phoenix Contact bistår deg med sine produkter når du skal koble til, markere, beskytte og fordele.

  • Trykk og merking
    Trykk og merking

    Med våre mobile merkesystemer merker du direkte på stedet – uten omstendelig utstyr og store avstander.

  • Videoer og nedlastinger
    Videoer og nedlastinger

    På denne siden finner du brosjyrene våre til de forskjellige produktkategoriene, som gir deg ytterligere informasjon om tekniske produktdetaljer og bruksområder samt bestillingsinformasjon.

  • Service og support
    Service og support

    Vi lytter til behovene dine, og bistår deg gjerne ved alle typer utfordringer og ved valg av produkter.

  • Produkter til solenergianlegg
    Produkter til solenergianlegg

    Fra solcellemodul til generatortilkoblingsboks og helt til vekselretteren – vi tilbyr et høyt antall produkter som imøtekommer selv de strengeste standarder og komponenter som et perfekt supplement til disse.

  • Relesystemer
    Relesystemer

    Du kan velge elektromekaniske og solid-state-releer eller tids- og overvåkingsreleer og dermed alltid det best egnede produktet til nettopp din installasjon.

  • Strømforsyninger
    Strømforsyninger

    Våre strømforsyninger er optimalt tilpasset behovene i mindre applikasjoner og behovene i moderne bygningsautomasjon.

  • Verktøy
    Profesjonelt verktøy for elinstallasjoner

    Verktøyet vårt gjør arbeidet til en glede: Det er pålitelig, holder lenge og ligger godt i hånden.

Ved moderne bygningsinstallasjon spiller faktoren installasjonstid en stadig viktigere rolle. For at du skal være både ytterst effektiv og oppnå økonomisk effektivitet ved installasjonen din, tilbyr vi nettopp de enhetene, komponentene og systemene som du trenger.

Med våre skreddersydde produkter står vi konsekvent ved din side ved tilkobling, merking, beskyttelse og fordeling.

Min skriver to GO – merking direkte på stedet

THERMOMARK GO

Med den mobile etikettskriveren THERMOMARK GO lager du merker direkte på stedet ved hjelp av smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

Den lett håndterbare, robuste enheten behandler ulike materialtyper og gir oversiktlig merking av mange forskjellige anvendelser. Merk de elektriske installasjonene dine enkelt, fleksibelt og tidsbesparende!

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00