Overspenningsvern for elektriske installasjoner Oppdag pålitelig og sikker beskyttelse for hele den elektriske infrastrukturen din. Med vårt brede utvalg av produkter kan vi tilby overspenningsvern for strømforsyning, data og signaler.

Person foran koblingsskapet under installasjon av VAL-SPP

Enten det dreier seg om boligbygg, funksjonelle bygninger eller industrianlegg: Det stilles høye krav til tilgjengeligheten til elektriske og elektroniske systemer. Et defekt varmesystem kan gjøre det svært ubehagelig om vinteren. Produksjonsstans som varer i timer eller til og med dager på grunn av defekt driftsutstyr, sluker ofte enorme summer. Overspenningsvern er derfor en viktig komponent for å optimalisere tilgjengeligheten.

Overspenningsvernene i Safe Protection Plus-produktfamilien kombinerer banebrytende installasjons- og sikkerhetsfunksjoner for å oppfylle nettopp disse kravene. Med Safe Protection Plus velger Phoenix Contact allerede i dag morgendagens standarder.
Porteføljen dekker bruksområder for AC og PV med ulike nominelle spenninger. Porteføljen suppleres med varianter for nett med høye spenningssvingninger.

  • Enkel og sikker installering grunnet fremtidsrettede egenskaper for håndtering og sikkerhet
  • Pålitelig anleggsbeskyttelse grunnet maksimal ytelse og utholdenhet
  • Egnet for mange forskjellige typer bruk grunnet optimalisert konstruksjon og bred portefølje
  • Enkel planlegging grunnet omfattende digitale data og selektorer

VALVETRAB Safe Protection Plus Ny standard innen overspenningsbeskyttelse

  • Sikker tilkobling av tilkoblingskabelen takket være beskyttelse mot frakobling og kontakt
  • Montering uten store anstrengelser takket være redusert tiltrekkingsmoment på 3 Nm
  • Pluggbarheten gjør det mulig å bytte ut individuelle plugger på en trygg og kostnadseffektiv måte