Strømforsyninger for bygningsautomatisering Vi tilbyr kompakte og effektive løsninger på alle områder innen elektrisk installasjon. Vårt store produktmangfold dekker alle vanlige spenningsnivåer. Komponenter i meget høy kvalitet sørger for høy driftssikkerhet og pålitelighet.
Våre strøm- og busspenningsforsyninger er optimalt tilpaset behovene innen moderne bygningsautomatisering – det være seg for bruk i industrien eller i private husholdninger.
Strømforsyningene STEP POWER for installasjonsfordelere ble utviklet spesielt for bygningsautomatisering. Dette er de første strømforsyningene med Efficiency Level VI, som kan benyttes både innen industrien og i private husholdninger. Verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk i 45°-vinkel med doble tilkoblingspunkter gir rask og enkel idriftsetting på monteringsskinnen eller på jevne underlag. Strømforsyningene dekker last opptil 120 W fra 0,5 til 6,5 A med utgangsspenninger fra 5 til 56 V DC.
Også STEP POWER med USB-tilkobling, for LED- og PoE-anvendelser, er perfekte for bruk i installasjonsfordelere.
STEP POWER-busspenningsforsyningen for KNX-bussystemer er optimalt tilpasset moderne bygningsautomatisering. Som den første på markedet har den en KNX-drossel som er ettermodulert og dermed aktiv. Denne tilpasser seg lasten til de tilkoblede KNX-deltakerne dynamisk, og øker dermed bussystemets effektivitet.
Brukergrensesnittet som multifunksjonelt fargedisplay viser alle relevante KNX-systemparametere og er en støtte ved idriftsettingen og ved utvidelse og diagnostikk av bygningsautomatiseringen.
De kompakte UNO POWER-strømforsyningene er en perfekt løsning for smale automatikkskap innen industrien. De 18 strømforsyningene dekker last fra 25 til 960 W, med utgangsspenning fra 5 til 48 V DC.
- STEP POWER for KNX åpner for enkel analyse gjennom integrert brukergrensesnitt – full oversikt over alle relevante KNX-systemparametere.
- Meget smale og flate strømforsyninger
- Spar energi med høy virkningsgrad og meget lave tap ved bruk uten last
- Stort AC- og DC-inngangsområde muliggjør bruk over hele verden
- Robust og pålitelig ved temperaturer fra -40 °C til 70 °C
STEP POWER-busspenningsforsyning for KNX KNX-buss blir transparent
- Enkel analyse gjennom integrert brukergrensesnitt – full oversikt over alle relevante KNX-systemparametere
- Historikk kan hentes opp i menyen som diagnostikkfunksjon
- Unik, dynamisk KNX-drosselkobling for bedre effektivitet
STEP POWER-strømforsyninger for alle områder Den optimale løsningen for mindre applikasjoner
- Første DIN Rail strømforsyning med USB-lader type A og C
- Forsyning PoE-Switch med innstillbar STEP POWER fra 48 til 56 V
- Flat LED-variant for sentral eller desentral forsyning av LED-lyskilder
STEP POWER strømforsyninger Spar plass i installasjonsfordeleren med strømforsyninger STEP POWER
- Optimal plassbesparelse grunnet smal byggform
- Push-in Technology uten bruk av verktøy gir rask montering
- Mindre kabling grunnet doble tilkoblingspunkter