Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Verktøyer for elektrisk installering Sjekk ut pålitelig og ergonomisk verktøy med lang levetid som følger deg i hverdagen. Vi tilbyr riktig verktøy for samtlige områder innen elektrisk installasjon.

Elektroinstallatør ved automasjonsskapet med CRIMPFOX DUO 16S i hånden

Profesjonelt verktøy er en forutsetning for gode arbeidsresultater ved elektrisk installering, og er viktige følgesvenner i arbeidshverdagen. Presisjon, lang levetid og effektivitet danner selve grunnlaget for produktene våre. Vi tilbyr en komplett portefølje med håndverktøyer og automater for utførelse av arbeid i forbindelse med elinstallasjon. Vårt verktøysortiment overbeviser med praktisk håndtering og høy kvalitet.

  • Raske og pålitelige resultater takket være førsteklasses, godkjent verktøykvalitet
  • Funksjonell, fleksibel og praktisk grunnet ergonomisk form
  • Omfattende produktsortiment for kutting, avisolering, krymping, skruing og måling

Krympetang CRIMPFOX DUO 16S i bruk Krympetang CRIMPFOX DUO 16S for profesjonelle krymperesultater

  • Krymping også på vanskelig tilgjengelige steder takket være dreibar innsats
  • Prosessikker grunnet automatisk tverrsnittstilpasning og integrert tvangssperre
  • Enkel og praktisk håndtering

Krympetang CRIMPFOX DUO 16S Med krympetangen CRIMPFOX DUO 16S behandles endehylser og TWIN-endehylser raskt, enkelt og praktisk.

  • Perfekt ergonomisk utforming
  • Stort tverrsnittsområde fra 0,14 til 16 mm² og for TWIN-endehylser opptil 2 x 6 mm²
  • Dreibar innsats gir høy fleksibilitet

CUTFOX 18-kabelkutter Med kutteverktøyet CUTFOX 18 kutter og kapper du kabler rent, enkelt og uten anstrengelser.

  • Robust og herdet kutteverktøy med lang levetid
  • Kraftbesparende grunnet optimal vektarmoverføring
  • Klemfritt kutteresultat

CUTFOX-ES-1-el-saks Saksene i serien CUTFOX imponerer med sine mange bruksområder og lang levetid.

  • Tannede skjær gir høy kutteeffekt og optimale resultater
  • Spesialformede håndtak gir ergonomisk håndtering
  • Skruledd som kan justeres