Installasjonspluggforbindere i den elektriske installasjonen Koble til kabler for strøm- og signaloverføring raskt og enkelt. Fleksibel energifordeling helt enkelt. Vår store portefølje av installasjonspluggforbindere og -fordelere tilbyr den optimale løsningen for bygninger og infrastrukturanlegg.
Det å legge og forlenge ledninger og reparere skadde kabler er blant de daglige utfordringene innen elhåndverk. Kompleks energifordeling og tilkobling av motorer til for eksempel rullegardiner er også en del av den elektriske installasjonen. Dette kan gjøres raskt med våre installasjonspluggforbindere, ledningsforbindere og fordelere.
Våre tre installasjonssystemer IPD, PRC og QPD overbeviser med sin enkle installasjon og robuste design. De gir deg sikker overføring og distribusjon av strøm og signaler utendørs og på fuktige områder. Bruk QPD-installasjonspluggforbindere og -fordelere med rask IDC-tilkobling, helt uten spesialverktøy. Eller koble til kabler enkelt og uten verktøy: IPD-systemet med push-in Technology gjør det mulig. Er du fan av den velkjente skrutilkoblingen? Da kan du bruke installasjonssystemet PRC.
- Riktig tilkoblingsteknikk for alle typer anvendelser: Rask IDC-kontakt, enkel Push-in Technology og velkjent skrutilkobling
- Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
- God pålitelighet grunnet robuste hus opp til beskyttelsesgrad IP66/IP68/IP69, med støtsikkerhet IK08
En sammenligning av installasjonssystemer
| IPD | PRC | QPD | |
|---|---|---|---|
| Tilkoblingsteknikk | Push-in-/Push-Lock-tilkobling | Skru-/krympetilkobling | IDC-tilkobling |
| Poltall | 3 / 5 | 2 ... 7 | 3 / 4 / 5 |
| Merkespenning/-strøm | opptil 690 V og 20 A | opptil 690 V og 35 A | opptil 690 V og 40 A |
| Beskyttelsesgrad | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K |
| Støtfasthet | IK07 | IK08 (-25 °C) | IK07 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C (-40 °C) ... +100 °C | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +100 °C |
| Låsemetode | Bajonett-hurtiglås, kan låses opp manuelt og med verktøy | Sneppertlås, kan frigjøres for hånd og med verktøy | Skrukobling, kan frigjøres manuelt og med verktøy |
| Pluggsykluser | 50 eller 100 med maks. IP66 | opptil 2000 | 50 |
| Ledertverrsnitt (entrådet og flertrådet) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² | 0,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Utvendig lederdiameter | 6 mm ... 16 mm | 8 mm ... 21 mm | 4 mm ... 20 mm |
| Godkjennelser | IEC, UL, VDE | IEC, UL, 2PfG, DNV | IEC, UL, VDE |
Installasjonssystem IPD Pålitelig og verktøyfri energifordeling i alle installasjonssituasjoner, uansett hvor vanskelig det måtte være.
- Enkel, tidsbesparende kabling i felten grunnet Push-Lock-tilkobling
- Sikker låsing uten bruk av verktøy selv i meget vanskelige monteringssituasjoner
- Rask idriftsetting med forhåndsmonterte kabelmoduler
Installasjonssystem PRC Sikker energifordeling selv ved ekstreme forhold
- Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet sikrer funksjonen ved ekstreme miljøforhold
- Enkel håndtering grunnet velkjent krympe- eller skrutilkoblingsteknikk
- Mekanisk koding og fargekoding for rask og feilfri idriftsetting
Installasjonssystem QPD Raskt, enkel og rimelig oppsetting av energifordelinger.
- Tilkobling uten spesialverktøy takket være IDC-tilkobling QUICKON
- Fleksible fordelingsløsninger grunnet faste og pluggbare tilkoblinger
- Optimal beskyttelse mot miljøpåvirkninger
Pluggforbinder QPD STAK 3 og STAS 3 Den konfeksjonerbare pluggforbinderen spesielt for motortilkobling av jalousier, rullegardiner og markiser.
- Verktøyløs installering på kort tid takket være IDC-tilkobling
- Robust og sprutvannsbeskyttet hus
- Kompatibel med alle klassiske motortilkoblinger for markiser og jalousier