Merking og trykk for elektrisk installering Med løsningene våre kan du foreta merking akkurat der du vil, også direkte på stedet. Vårt produkttilbud med skrivere, merkesystemer og merkemateriell har mange fleksible muligheter.
God oversikt i automasjonskapet er selve fundamentet for effektiv og feilfri betjening, vedlikehold og revisjon. Merking sørger for at samtlige komponenter kan identifiseres helt entydig. Med riktig merkesystem merker du skilt og etiketter for alle typer bruk – det være seg skrivebordet eller direkte i applikasjonen.
THERMOMARK GO er den digitale merkeløsningen i felten. Med smarttelefonen din og appen MARKING system oppretter du merkefiler lekende lett, og styrer skriveren direkte via Bluetooth 5. En skriver kan styres med opptil fem smarttelefoner. Det smarte systemet behandler både endeløsmateriell og ferdig stansede etiketter i kassettformat.
- Mobil bruk enklere enn noen gang tidligere grunnet kompakte dimensjoner, integrert energiforsyning og intuitiv betjening
- Merkemateriell for alle applikasjoner takket være gode løsninger – fra kabel- og ledermerking, klemmemerking og helt til merking av sikringsautomater
- Fleksible løsninger med merkesystemer for alle typer krav – det være seg stasjonært eller direkte på stedet
Oppretting av merking direkte i applikasjonsomgivelsene
MARKING system app
MARKING system appen utgjør et unikt, mobilt grensesnitt for smart, nettorganisert valg og oppretting av merkefiler. Med dette har du de mest vanlige merkefunksjonene, som er optimalisert spesielt for mobil bruk. Sammen med de batteridrevne mobile merkesystemene er det lekende lett å lage merkeløsninger som er både lett lesbare og permanente. Ved hjelp av Application Guide vil du i få trinn i tillegg finne det merkemateriellet som passer nøyaktig til kravene dine. Appen står for mobile Android- og iOS-enheter, og kan brukes offline. Denne imponerer med moderne tilkoblingsmulighet, lett forståelig betjening og finnes på 19 språk.
THERMOMARK GO Med den mobile skriveren merker du elektriske installasjoner raskt og enkelt
- Kan betjenes direkte med smarttelefonen eller nettbrett via Bluetooth- eller NFC-grensesnitt
- Mer fleksibilitet i arbeidshverdagen – merking direkte på stedet
- Stort materiellutvalg og automatisk gjenkjenning av materiell