Klemmer og FIX-blokker for bygningsinstallasjon Vi tilbyr et komplett utvalg av rekkeklemmer og ulike typer FIX-blokker for installasjon av elektriske fordelingstavler og kabling av individuelle enheter. Overbevis deg selv om våre høykvalitetsprodukter nå.

Push-X-tilkobling i automasjonsskapet må utføres av en elektriker

Valget er ditt. Avhengig av hvilken måte du ønsker å jobbe på, tilbyr vi deg for kablingen av elektriske fordelinger både PTI-installeringsklemmer med push-in-tilkoblingsteknikk og UTI-installeringsklemmer med skrutilkoblingsteknikk.

Videre har porteføljen rekkeklemmer med den nye push-X-teknologien. Disse rekkeklemmene tilrettelegger for ledertilkobling uten bruk av verktøy, med bare én hånd, og tilnærmet uten krefter. Fordi endehylsen kan bortfalle får man et høyt sparepotensial.

Installeringsklemmene og standardrekkeklemmene har mange funksjoner. Hele rekkeklemmesystemet har i tillegg samme, standardiserte tilbehør, og gir derfor høy fleksibilitet ved kabling.

For praktisk og oversiktlig kabling av KNX-bygningsautomatiseringer er KNX-installeringsklemmer absolutt velegnet. En plassbesparende null- og jordlederfordeling oppnår du med blokksystemet FIX, og det på få sekunder.

  • Rask, verktøyløs tilkobling med push-in-rekkeklemmer
  • Tidsbesparende tilkobling med push-X-rekkeklemmer, tilnærmet uten bruk av krefter
  • Plassbesparende kabling med skrumoduler
  • Kompakt og rask installasjon med FIX-Block-systemet
  • Standardisert tilbehør til alle klemmer og FIX-blokker
Person i arbeidsklær med push-X-klemme i hånden

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

Rekkeklemmene med Push-X Technology tilrettelegger for enkel tilkobling av en- og flertrådede ledere med eller uten endehylse. Selv de aller minste og flertrådede ledere klemmes på plass både raskt og enkelt, grunnet kontaktkammeret med forspenning. Før lederen helt enkelt frem til kammeret slutter. Kontaktfjæren utløses og snepper lynraskt igjen når låsemekanismen i kammerets ende presses ned. Rekkeklemmene finnes i nominelt tverrsnitt 2,5, 6, 10 og 16 mm². I tillegg til forskjellige gjennomgangsklemmer, flerlederklemmer og etasjerekkeklemmer er også funksjonsklemmer, som skilleklemmer, en del av porteføljen.

Tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

Fordelerblokker PTFIX

I moderne installasjoner monteres stadig flere feilstrømvernebrytere (RCD) samt feilstrøm-/sikringsautomater (FI/LS). Utfordringen består i å overføre nullederne bak RCD til bygningskablingen på en plassbesparende måte. Ved hjelp av de kompakte PTFIX-fordelerblokkene kan nullederutgangene, og også PE-utgangene og andre potensialer, monteres plassbesparende, takket være tverrmonteringen.

Og PTFIX har enda mer: De allsidige festemulighetene åpner for montering også i vanskelige monteringssituasjoner. 11 fargevarianter skaper entydig kabling og gjør at potensialene gjenkjennes helt entydig. Push-in-innstikksteknikken åpner for verktøyløs kabling av en- og flertråde ledere som har endehylse. PTFIX sparer tid, plass og penger.

FIX enhetsklemmer på en monteringsskinne

Klemmeblokker for FIX-enheter

FIX-enhetsklemmene er spesielt nyttige i bygningsinstallasjoner, da de muliggjør plassbesparende og effektiv kabling. PTVFIX-enhetsklemmene har ett potensial per to tilkoblingspunkter, slik at fase(r), nulleder og jordledning kan kobles i én kompakt blokk, noe som resulterer i redusert installasjonsarbeid og høy oversiktlighet. I likhet med fordelerblokkene bruker enhetsklemmene det standardiserte tilbehøret i CLIPLINE complete-systemet, inkludert monteringsadaptere, onlinekonfigurator og standardisert tilbehør for testing og merking. Blokkene er tilgjengelige med et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm², slik at ledertverrsnitt mellom 0,14 og 4 mm² kan kables.

Rekkeklemme UTI 2,5-PE/L/NT

Installeringsklemmer PTI og UTI

Installeringsklemmene PTI og UTI muliggjør rask og plassbesparende installasjon av bygningsinstallasjonsfordelingstavler og er egnet for ledertverrsnitt på opptil 16 mm². Produktsortimentet omfatter følgende:

• Installeringsklemmer
• Nøytrallederskillerekkeklemmer

  • Matemoduler for nøytralledersamleskinne
    • Skille- og knivskillerekkeklemmer
    • Installeringsjordingsrekkeklemmer
Skilleskyverfunksjon for kontakt med nøytralledersamleskinnen

Installeringsklemmer er avgjørende for bygningsinstallasjoner, da de muliggjør en sikker og permanent tilkobling av ledere og reduserer installasjonstiden og feilkilder gjennom enkel håndtering.

Nøytrallederskillerekkeklemmer muliggjør sikker og enkel frakobling av nullederen, noe som er spesielt nyttig ved vedlikeholdsarbeid eller feilsøking.

Matemoduler for nøytralledersamleskinne (PTI 16-NLS...) muliggjør enkel etablering av kontakt for nøytralledersamleskinner uten verktøy.

Skilleklemmer for frakobling av enkeltkretser gjør det mulig å koble fra enkelte strømkretser for målinger, og er standardisert i henhold til DIN VDE 0100-0108 og DIN VDE 0100-718.

KNX-installeringsklemmer

KNX-installeringsklemmer

Spesielt ved stjerneformet kabling av KNX-bussystemet blir det fort trangt i installasjonsfordeleren. De fargekodede, kun 3,5 mm brede etasjerekkeklemmene i serien PTTBS 1,5/S muliggjør entydig optisk tilordning av tilkoblingspunktene etter lederfarger.

I de doble funksjonssjaktene i hver etasje tilkobles potensialene vilkårlig med hverandre, også overhoppende, ved hjelp av standardiserte lasker. Slik segmenterer du praktisk og enkelt på kun 7 mm byggbredde hoved- og reserveledere i KNX-bussystemet.

L-BOXX fra Sortimo

Installasjonsmateriellet er pent stuet bort

Sortimos L-BOXXer øker produktiviteten på arbeidsplassen takket være organisert og sikker oppbevaring av installasjonsmateriell og verktøy. Startsettene fra Phoenix Contact i de praktiske L-BOXXes® 102 eller L-BOXX® mini fra Sortimo byr ikke bare på gunstige priser, men også et materialutvalg som er skreddersydd til kravene.
Du kan velge mellom BOXXer for Installeringsklemmer, FIX-blokker, klemmer eller det mobile merkesystemet THERMOMARK GO.

PTI-installeringsklemmer og KNX-klemmer Installeringsklemmer for intelligent kabling av installasjonsfordelere

  • Tydelig kabling av faser, nulledere og jordlederkontakter
  • Rask testing takket være enkel frakobling av nulleder
  • Intuitiv kabling av KNX-kontrollere takket være fargekodede KNX-klemmer

Push-X-teknologi Den innovative teknologien for rask tilkobling uten bruk av verktøy

  • Tidsbesparende installering takket være innstikksteknikk uten bruk av verktøy
  • Kraftbesparende betjening med én hånd, grunnet forspent kontaktfjær
  • Fleksibel installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse
  • Enkel frigjøring og forspenning av kontaktfjæren
  • Fullt kompatibel med rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete

FIX-fordelerblokker FIX-blokksystem for fleksible løsninger og ulike oppgaver i bygningsinstallasjoner

  • Bredt utvalg av blokkvarianter
  • Brukes i fordelingsskapet og i felt for potensialfordeling og komponenttilkobling
  • Tilkobling av f.eks. elektriske skodder, alarmsystemer eller i varmekretsfordeleren

PTVFIX-fordelerblokker Fordelerblokker spesielt for flat potensialfordeling med ledertilkobling på siden

  • Verktøyløs installering med push-in-tilkobling
  • Bedre oversikt også der plassen er begrenset – f.eks. i fordelerboksen
  • Fleksibelt feste på monteringsskinner, monteringsplater eller via klistremontering