Kommunikasjonsteknikk for elektrisk installasjon Bygg nettverk som er fremtidssikre. Vårt store produktsortiment har velegnede komponenter for alle typer bruk.

Installatør med Ethernet Switch FL SWITCH SFNB 5TX

Grunnlaget for pålitelig automatisering og digitalisering av bygninger er en sviktsikker nettorganisering av samtlige enheter. Med den robuste kommunikasjonsteknikken fra Phoenix Contact øker du anleggenes automatiseringsgrad. Vi tilbyr et stort sortiment med ytelsessterkt utstyr for feltbuss- og Ethernet-kommunikasjon som imøtekommer de strenge kravene som moderne applikasjoner stiller.

  • Høy anleggstilgjengelighet med robuste og støysikre nettverkskomponenter
  • Fjerntilgang til anlegg og automatisk varsling via mobilradio
  • Standardfunksjoner, variabelt antall porter og forskjellige byggformer på switchene

Unmanaged Switches 1000 Ethernet-Switches for basis- og standardanvendelser

  • Rask oppstart med Plug-and-Play
  • Kompakt og plassbesparende byggform
  • Opptil 16 Ethernet-tilkoblinger
  • Glassfiber- og Gigabit-varianter
  • Flere monteringsposisjoner grunnet monteringsadapter

Ethernet-patchepanel Patchepaneler som raske og enkle grensesnittmoduler mellom felt- og automasjonskapkabling.

  • Rask og enkel montering
  • Stor portefølje med forskjellige tilkoblingsteknologier / Alternative tilkoblingsteknologier
  • For høy anleggstilgjengelighet
  • Kompakt konstruksjon

Ethernet-ekstender Ethernet-ekstender-systemet for enkel og økonomisk effektiv IP-nettorganisering

  • Ethernet-kommunikasjon via vilkårlige totrådede ledninger opptil 20 km
  • Rask oppstart med Plug-and-Play
  • Bruk av Unmanaged Ethernet-ekstendere i komplekse IP-nettverk
  • Kontinuerlig diagnostikk av samtlige enheter og strekninger via IP, uavhengig av sted
  • Høy sviktsikkerhet grunnet foranliggende vedlikehold med utskiftbar overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ
  • Enkel ettermontering via vilkårlig totrådet kabel

Smart Ethernet Box All-in-One-Device for videoovervåking

  • Kostnadsbesparelse grunnet All-in-One-løsning som klargjør samtlige funksjoner i en og samme enhet
  • Høy tidsbesparelse grunnet adapter for vegg- og stolpemontering og minimalt kablingsarbeid
  • Utvidet PoE-styring for pålitelig drift av IP-kameraer
  • Utallige alarmvarsler via SNMP, som f.eks. ved sabotasjeforsøk eller defekt overspenningsbeskyttelse
  • Rask og enkel oppstart og konfigurering via Web-based Management eller programmet FL Network Manager