Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Relé- og logikkmoduler for elektriske installasjoner Enkel håndtering og pålitelig kobling og styring av digitale og analoge signaler - det er dette vårt PLC logic relésystem står for.

En elektroinstallatør setter et relesystem inn i automasjonsskapet

Du kan koble og styre I/O-signaler med et meget kompakt og fleksibelt system. For å gjøre dette kan du kombinere plug-in-reléene fra PLC-INTERFACE-familien med den programmerbare logikkmodulen PLC logic for å skape din egen tilpassede løsning for små automatiseringsoppgaver.

  • Fleksibel kombinasjon takket være individuell kanalkonfigurasjon som inngang eller utgang samt relé eller analog modul
  • Høy tilgjengelighet og rask reléutskifting takket være plug-in-bryterelementer
  • Enkel og sikker integrering i overordnede automasjonssystemer med nettverkstilkobling via Modbus/RTU RS-485
  • Desentralisert tilgang til prosessdata takket være Web-based Management

PLC logic: Det fleksible logikkrelesystemet Svært kompakt styring av digitale og analoge signaler

  • Kan kombineres fleksibelt: Modulær lagkonstruksjon med relé- og analogmoduler
  • Lettforståelig programvare gjør det enkelt å omsette prosjektene i praksis
  • Enkel nettorganisering grunnet Modbus/RTU via RS-485
  • Desentrale styrefunksjoner opprettholdes også ved svikt i kommunikasjonen

PLC-INTERFACE: Meget kompakt relesystem Slanke og kraftige relémoduler utgjør det pålitelige grunnlaget for det logiske relésystemet

  • Med pluggbare elektromekaniske og solid-state-releer
  • Enkel håndtering og stort tilbehørssortiment
  • Enkel nettorganisering grunnet Modbus/RTU via RS-485
  • Relévarianter for alle bruksområder og spesialfunksjoner, for eksempel manuell betjening og sikkerhetsfunksjoner