PROFINET og skyen

Enkel nettorganisering, grenseløs automatisering
PROFICLOUD fra Phoenix Contact gir deg profesjonelle, helhetlige skyløsninger for automatiseringen din. Eksempelvis kommuniserer desentrale systemer med utgangspunkt i den velkjente PROFINET-standarden direkte og pålitelig via Internett takket være PROFICLOUD.

Implementer desentrale automatiseringsenheter eller skytjenester i ditt lokale PROFINET-nettverk via Internett ved hjelp av PROFICLOUD – uten ekstra programmering. Det gir deg en pålitelig kommunikasjon, uansett hvor du befinner deg.

Sky-devices

Skykobler og skykontroller  

Intelligente og selvstendige: skykobler og skykontroller

På sentrale lokaliseringer installerer du skykontrollerne, som kan kobles til PROFICLOUD via Internett. På stedet utvider skykobleren PROFINET-nettverket med ​PROFICLOUD-funksjoner.

De desentrale skykontrollerne vises nå som lokale PROFINET-deltagere,​ helt transparent og uten ytterligere konfigureringer eller ekstra programmering. Høy datasikkerhet er også gitt takket være TLS-krypteringen.

Skytjenester

Skytjenester til applikasjonen din  

Gode kommunikasjonsegenskaper: Utvidelse av PROFINET-nettverket med skytjenester

Ved hjelp av skytjenestene kan tilnærmet all informasjon som skyen leverer, kommuniseres direkte til feltnivået. I den forbindelse kan du benytte ferdige tjenester som beregninger, vær og systemkobler fra vårt tilbud, eller du kan utforme egne skytjenester med vårt Software Development Kit.

Du kan for eksempel overføre ​ERP-ordredata direkte fra PROFICLOUD til produksjonsanlegget via ​PROFINET-protokollen. Omveien via de andre nivåene i automatiseringspyramide​n bortfaller.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


PROFICLOUD

Pålitelig kommunikasjon, uavhengig av lokalisering


Skytjenester

Nye muligheter for automatisering.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk