Manufacturing-X

Felles initiativ for digitalisering av leveransekjedene i industrien.
Medarbeider i produksjonen

Alt i harmonisk flyt: Manufacturing-X som felles datarom

For at bedrifter skal kunne bruke hele produksjons- og leveransekjeden suverent og i fellesskap, kreves det en åpen omgivelse for datautvekslingen. Dette bunner i enhetlige regler: Manufacturing-X har som mål å implementere den digitalt nettorganiserte industrien. "X" står her for "Exchange" og symboliserer utveksling av data og samarbeidet i komplekse verdiskapningsnettverk på tvers av bransjer.

Arbeidet med Manufacturing-X, som støttes av den tyske regjeringen, er fremdeles i startfasen. Under plattformen Industrie 4.0 utvikler konserner, mellomstore bedrifter og forbund et konsept for digitalisering av leveransekjedene i industrien. Som del av konsortiet er Phoenix Contact med på å utvikle Manufacturing-X, og tilbyr allerede i dag teknologiske løsninger som tilrettelegger for systemspråk på tvers av bransjer og nasjoner. Slik opprettholdes energi- og dataflyten i Manufacturing-X, uten at bedrifter mister kontrollen og grensesnittene i de egne, ømfintlige og innbringende dataene.

Menneske i bakgrunnen bak symboler som symboliserer sikkerhet

OT Security i fabrikken Våre løsninger som forhindrer at fabrikker kan angripes av hackere

Tilkoblingen av samtlige deltakere i et nettverk med Internett gir mange fordeler for produksjonsdriften. Det åpner for utføring av on demand statuskontroller gjennom enkel tilgang til sensorer, maskiner og anlegg, uavhengig av tid og sted, eller for å gi servicepartnere vedlikeholdsarbeid i oppdrag.

En slik nettorganisering innebærer likevel også risikoer, for eksempel for cyberangrep – spesielt dersom programvaren på enhetene ikke alltid er i henhold til dagens tekniske status til enhver tid. For å lokalisere nødvendige oppdateringer for alle enheter som finnes i et produksjonssystem kreves det et felles datarom der både digitale tvillinger for samtlige enheter samt dertil passende programvareoppdateringer foreligger i samlet form.

Mann ved PC betrakter den digitale tvillingen til et produkt

Digital tvilling – nøkkelkonseptet for Industrie 4.0

Konseptet med den digitale tvillingen ble en internasjonal industristandard gjennom arbeidet med Digital Twin Association (partner på plattformen Industrie 4.0). Her blir databehovet i industrien sammenført og harmonisert. Teknologisk brukes for dette formålet administreringsenheten eller også Asset Administration Shell (AAS).

Blå, svevende container på stranden med påskriften AAS

Standardiserte grensesnitt for digitale tvillinger: Asset Administration Shell

For en asset stiller AAS flere såkalte delmoduler til rådighet. Hver delmodul leverer her dataene til et bestemt aspekt av produktet. Som eksempel finnes det en delmodell "Digital Nameplate for Industrial Products", som klargjør digitalt de grunnleggende og juridisk foreskrevne dataene, som godkjenninger, slik de også er gjengitt på et trykket typeskilt.

En annen delmodell er "Handover Documentation": Dokumenter som vanligvis er tilgjengelig på papir, klargjøres digitalt. På denne måten kan for eksempel driftsmanualer gjøres tilgjengelig mer bærekraftig. Utover dette er AAS en åpen implementering som, i tillegg til de standardiserte dataene, også gjør det mulig å formidle ytterligere datamodeller som delmodeller, slik at også spesialiserte løsninger kan tilbys til disse.

I fremtiden vil Phoenix Contact supplere produktene sine med administreringsenheter, slik at disse kan brukes i datarommet Manufacturing-X.

Digital datakjede

De tre teknologiene i den digitale datakjeden

Med administreringsenheten har man et enhetlig bruksprogrammeringsgrensesnitt (API, Application Programming Interface), helt uavhengig av produsent, for opphenting av produktdataene og delmodeller, der Security er sikret enhetlig. For maskin- og anleggsoperatører får man slik for første gang alle leverandørdata konsekvent.

For å oppnå en gjensidig tilpasset tilnærming til automatisert identifisering av objekter i arbeidsprosesser samt automatisert tilgang til objektene forener den digitale datakjeden tre teknologier:

  • Identification: Automatisk identifisering av fysiske objekter (IEC 61406)
  • Data-(tilgangs-)styring: API Management (OpenAPI)
  • Åpen datastandardisering: Administreringsenhet (IEC 63278)
Digital identifisering via QR-kode på et produkt

Enkel skanning takket være digital identifikasjon: digitalt typeskilt

Med QR-koden i henhold til IEC 61406 (hittil DIN SPEC 91406) baner vi veien for kundene inn mot automatiserbar bruk av informasjonen via en produktidentifikator som er helt entydig over hele verden. Via denne produktidentifikatoren får man tilgang til informasjon som kan leses av mennesker, og til den tilhørende digitale tvillingen, det vil si AAS. Over hele verden finnes det et høyt antall dataformater og varianter for digitale tvillinger.

Digital tvilling: Vi er med!

Phoenix Contact er helt fra start med på å drive temaet digital tvilling fremover i forskjellige organisasjoner, for eksempel Digital Data Chain Consortium (DDCC), plattformen Industrie 4.0 og Industrial Digital Twin Association (IDTA)

Nettorganiser deg med ekspertene våre

Björn Axenath, Senior Project Manager Digital Innovations, Phoenix Contact
Björn Axenath
Senior Project Manager Digital Innovations
+49 5233 3-48803
"Jeg svarer med glede på alle spørsmål rundt Manufacturing-X."
Logo plattform Industrie 4.0
Logo IDTA
Logo Digital Data Chain Consortium