Push-in-tilkobling

Push-in-tilkobling

Direkte innstikking

Enkel, verktøyløs kabling av en- og flertrådede ledere med endehylse.

Push-in-tilkoblingsteknikken (innstikksteknikk) med patentert fjærkammer åpner for enkel kabling av ledere med endehylse eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy. Lederen kobles til med innstikksteknikk, uten ekstra verktøy, med opptil 50 % lavere innstikkskrefter.

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling av ledere via innstikksteknikk uten bruk av verktøy
  • Praktisk grunnet 50 % lavere innstikkskrefter
  • Pålitelig kabling og betjening grunnet betjeningshendel med egen farge
  • Enkel frigjøring av lederen med vanlig skrutrekker
  • Praktisk fronttilkobling gjør at samtlige ledertyper kan kobles til

Når lederen stikkes inn, åpnes kontaktfjæren automatisk og sørger for det nødvendige presstrykket mot strømbjelken. Den gir dermed optimale kontakt- og lederuttrekkskrefter og en vibrasjonssikker og gasstett forbindelse. Flertrådede ledere med endehylse plugges direkte fra 0,25 mm².

Med pressmekanismen kan tilkoblede ledere frigjøres med alle typer verktøy – enkelt og uten direkte kontakt med strømførende deler. Flertrådede ledere uten endehylse fra 0,14 mm² kobles til med betjeningshendelen.

Ved varianter uten hendel frigjøres lederen med en skrutrekker, nesten på samme måte som ved fjærkrafttilkoblingsteknikk i en betjeningssjakt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00